OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2967992

Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 5 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Zdolność łączeniowa do 24 V DC/5 A
Lutowane na płytce drukowanej