OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2967963

Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 24–253 V AC/ 0,75 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Zdolność łączeniowa do 24 V DC/5 A
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Lutowane na płytce drukowanej