Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2966618

Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3– 48 V DC/100 mA

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Lutowane na płytce drukowanej
Zdolność łączeniowa do 24 V DC/5 A