OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2966595

Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/ 3 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Lutowane na płytce drukowanej
Moc łączeniowa do 24 V DC/ 3 A