ELR W1/ 2-24DC
-
Przekaźnik nawrotny
2963598
Elektroniczny przekaźnik o odwróconej fazie, do sterowania silnikami prądu stałego, ze wskaźnikiem świetlnym i obwodami zabezpieczającymi, wyjście: 10 ... 30 V DC/2 A
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Stycznik półprzewodnikowy |
| Rodzina produktów | CONTACTRON |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Zasilanie | |
| Oznaczenie wejścia | Zasilanie urządzenia |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania sterowania | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 7 mA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
| Sterowanie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
| Pobór prądu | 3 mA |
| Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
| Zakres napięcia uruchomieniowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Prąd znamionowy uruchomienia IC | 3 mA |
| Czas załąCzania typowo | 200 µs |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Ograniczenie przepięcia | > 33 V DC |
| Czas przełączenia RL/LL (czas załączania) | 80 ms |
| Wyjście DC | |
| Znamionowe napięcie robocze Ue | 24 V DC |
| Zakres napięcia roboczego | 10 V DC ... 30 V DC |
| Znamionowy prąd roboczy (Wyjście obciążenia) | 2 A |
| Prąd obciążenia | 2 A (ustawiane obok siebie bez odstępu) |
| prąd spoczynkowy | ok. 7 mA (w stanie wyłączenia (Off)) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Ograniczenie przepięcia | > 33 V DC |
| ograniczenie prądu przy zwarciu | 15 A |
| obwód sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Obwód obciążający | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Szerokość | 12,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Dopuszczenie UL | |
| Certyfikat | NLDX.E228652 |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawiane w rzędzie z odstępem — patrz redukcja wartości znamionowych |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo, odgałęzienie silnika — na dole) |
| Numer artykułu | 2963598 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK7621 |
| Klucz produktu | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 107 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 107 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław