Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

WP 04T - Panel sieciowy
2913632

Panel sieciowy z wyświetlaczem graficznym TFT 8,9 cm (3,5″), 320 x 240 pikseli,1x Ethernet, 2x USB, wbudowana mikroprzeglądarka

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC (serwer sieci Web)
Mobilna przeglądarka internetowa (WebVisit Client) standardowo zintegrowana z wszystkimi urządzeniami
Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
Krótki czas uruchomienia
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Niewielkie koszty konserwacji, ponieważ projekty należy dopasować tylko jeden raz