PLT-SEC-T3-230-FM-PT
-
Ogranicznik przepięć typ 3
2907928
Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z połączeniami Push-in. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Możliwość wyboru preferowanej techniki przyłączeniowej dzięki dostępności przyłącza śrubowego i przyłącza Push-in
Optymalna uzupełniająca ochrona zasilacza przemysłowego zapewnia dłuższą żywotność i dyspozycyjność systemu
5 letnia gwarancja na zasilacz QUINT 4 przy wspólnej instalacji z PLT-SEC, patrz dokument w materiałach do pobrania