BLT-T2-320-UT - Ograniczniki przepięć typu 2
2906100

Ogranicznik przepięć typu 2 do uniwersalnego montażu w lampach i skrzynkach przyłączeniowych kabli. Specjalnie do klasy ochrony izolacyjnej II z optyczną sygnalizacją usterek. Instalacja w oprzewodowaniu odgałęźnym lub przelotowym. Wersja: 230 V AC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Optymalna uzupełniająca ochrona instalacji budowlanej zapewnia dłuższą żywotność i dyspozycyjność urządzeń
Optymalna ochrona zasilania zapewniająca dłuższą żywotność i dyspozycyjność oświetlenia LED
Funkcja wyłączania obwodu obciążenia w razie błędu
Łatwa kontrola stanu bez napięcia w urządzeniu dzięki mechaniczno-optycznemu wskaźnikowi statusu
Elastyczna instalacja dzięki mocowaniu przy użyciu zintegrowanych otworów wzdłużnych
Specjalnie do klasy izolacji II dzięki podwójnej/wzmocnionej izolacji
Elastyczna instalacja
Mocowanie za pomocą zintegrowanych otworów wzdłużnych
Zwartą konstrukcją
Optyczna sygnalizacja stanu
Podłączenie w okablowaniu odgałęźnym lub przelotowym
Podwójna lub wzmocniona izolacja
Uniwersalne zastosowanie do oświetlenia ulic, tunelów i obiektów
L' sygnalizuje usterkę urządzenia ochrony przed przepięciami poprzez odłączenie zasilania na kontrolce