VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM
-
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
2905640
Odgromnik / ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1500 V DC, do montażu na szynie DIN, z zestykiem komunikacji zdalnej, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
Złącze podwójne umożliwiające proste i pewne podłączenie do wyrównania potencjałów
Gniazda śrubowe o podwyższonym kołnierzu umożliwiającym bezpieczniejszą pracę
Główne przyłącza z wydłużoną końcówką tulejkową zwiększającą odporność na prądy upływowe
Wyświetlacz umożliwiający sprawdzanie stanu bezpośrednio na urządzeniu
Wtykowe złącze sygnałowe umożliwiające zdalną sygnalizację stanu