Zasilacze STEP POWER do rozdzielnic instalacyjnych
Rodzina układów zasilania STEP POWER została zaprojektowana specjalnie na potrzeby automatyki budynków. Małe straty na biegu jałowym oraz duża skuteczność zapewniają maksymalną wydajność energetyczną. Można je zatrzaskiwać na szynach nośnych lub przykręcać na płaskich powierzchniach.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
-
Zasilacz
2868596
Zasilacz STEP POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN i bezpośredniego, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 0,5 A
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 15 A (standard) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,1 A2s |
| Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Zakres częstotliwości DC | 0 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 15 ms (120 V AC) |
| typ. 90 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 0,28 A (120 V AC) |
| 0,13 A (230 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 37,9 VA |
| współczynnik mocy (cos fi) | 0,38 |
| Czas załąCzania typowo | < 0,5 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 1,25 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Tryb DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 95 V DC ... 250 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Sprawność | > 84 % (przy 230 V AC i wartościach znamionowych) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy Imax | 1 A |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 0,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 0,55 A | |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Moc wyjściowa | 12 W |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 0,3 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 2,2 W |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 6,5 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 6,5 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe: Wskaźniki stanu LED | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT > 21,5 V: Dioda LED świeci |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 3,75 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| napięcie izolacji wyjście / PE | 500 V DC (Testy jednostkowe) |
| Napięcie izolacji wejście / wyjście | 3,75 kV AC (Testy jednostkowe) |
| 4 kV AC (Badanie typu) | |
| napięcie izolacji wejście / PE | 3,5 kV AC (Badanie typu) |
| 2 kV AC (Testy jednostkowe) |
| Rodzina produktów | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1567000 h (40 °C) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 18 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN) | 55 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) |
| Szerokość | 1 TE |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał nóżki mocującej | POM (Polyoxymethylene) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 62368-1 (SELV) |
| normatywna ochrona przed prądem niebezpiecznym dla zdrowia, wymagania podstawowe w zakresie bezpiecznej separacji w elektrycznych środkach technicznych | EN 50178 |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| NEC Class 2 wg UL 1310 | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 0,5 kV (Poziom kontroli 1 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryterium A | |
| Napięcie | 3 V (Poziom kontroli 2) |
| 3 V (Poziom kontroli 2) | |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryterium A | |
| Napięcie | 3 V (Poziom kontroli 2) |
| 3 V (Poziom kontroli 2) | |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasa B obszar zastosowania przemysł i dom / EMC 1 |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasa B obszar zastosowania przemysł i dom / EMC 1 |
| Numer artykułu | 2868596 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPS13 |
| Klucz produktu | CMPS13 |
| GTIN | 4046356519953 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 89,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 75 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-20185-A1-M1-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL2-021196cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | d84f4e39-55fa-4196-9908-c05d0100f20e |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 3,051 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej lub mocowanie do płaskich powierzchni
Niezawodne zasilanie dzięki dużemu MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin, charakterystyka U/I
Oszczędność energii poprzez maksymalną efektywność energetyczną i wyjątkowo niskie straty biegu jałowego.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław