ILB DN 24 DI16 DO16 - Moduł we/wy
2862602

Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

2 x 5-pinowy wtyk TWIN-COMBICON
16 wyjść 24 V DC, 500  mA
16 wejść, 24 V DC