ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Półprzewodnikowy stycznik nawrotny
2297316
3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 9 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Stycznik półprzewodnikowy |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Liczba faz | 3 |
| Częstotliwość łąCzenia | maks. 5 Hz |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Częstotliwość łąCzenia | maks. 5 Hz |
| Częstotliwość nawrotów | ≤ 10 Hz |
| Właściwości izolacji | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego a obwodem głównym | Izolacja podstawowa |
| Sterowanie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
| Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
| Zakres napięcia uruchomieniowego | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Zakres napięcia w stosunku do UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Prąd znamionowy uruchomienia IC | 12,7 mA |
| Próg przełączenia | 9,6 V (Sygnał "0") |
| 19,2 V (Sygnał "1") | |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda tłumiąca |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Wyjście AC | |
| Znamionowe napięcie robocze Ue | 500 V AC |
| Zakres napięcia roboczego | 48 V AC ... 575 V AC |
| Pomiarowe natężenie robocze dla AC-51 | 9 A |
| Pomiarowe natężenie robocze dla AC-53a | 9 A |
| Szczytowe napięcie zaporowe | 1200 V |
| Częstotliwość sieci | 40 Hz ... 100 Hz |
| Zakres prądu obciążenia | 100 mA ... 9 A (patrz krzywa redukcyjna) |
| prąd upływu | 6 mA (w stanie wyłączonym) |
| Napięcie resztkowe | < 1,5 V |
| Prąd udarowy | 300 A (t = 10 ms) |
| Całka obciążenia granicznego | 580 A2s |
| Układ ochronny | układ RCV |
| Ograniczenie przepięcia | > 575 V AC |
| obwód sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Obwód obciążający | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Szerokość | 67,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Dopuszczenie UL | |
| Certyfikat | NMFT.E323771 |
| Dane UL | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie w odstępie = 20 mm |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |
| Numer artykułu | 2297316 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6841 |
| Klucz produktu | DK6841 |
| GTIN | 4046356175678 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 726,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 717,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Opcjonalny bezpiecznik termiczny
Stabilne i krótkie czasy włączania
Długi okres trwałości
Bezgłośne i odporne na zużycie włączanie
Wbudowany układ zabezpieczający
Zintegrowanie okablowanie blokujące i okablowanie obwodu mocy
Wysoka częstotliwość łączenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław