Istnieją różne powody, dla których warto jest zmienić podejście do utrzymania ruchu zarówno w przemyśle, jak i komunalnej gospodarce wodnej.
Utrzymanie ruchu rozproszonych elementów systemu, takich jak pompy i silniki, jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Odczytywane sporadycznie wartości nie oddają prawdziwego stanu systemu. Dlatego nieprawidłowe ustawienia pomp i silników nie są wykrywane natychmiast po zaistnieniu sytuacji. Powoduje to często wzrost kosztów energii oraz przedwczesne zużycie urządzeń.
Postępująca cyfryzacja otwiera nowe możliwości optymalizacji utrzymania ruchu i zarządzania energią również w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W ostatnich latach konserwacja prewencyjna zmieniła całkowicie podejście do utrzymania ruchu.
Konserwacja prewencyjna polega na ciągłym monitorowaniu instalacji i agregatów za pomocą nowoczesnych czujników. Pozwala to na wykrycie oznak zużycia już na wczesnym etapie, unikając dzięki temu dalszych awarii i uszkodzeń. Użytkownicy instalacji zyskują dzięki zwiększonej dyspozycyjności systemu i redukcji kosztów utrzymania ruchu.
Phoenix Contact oferuje gotową do instalacji szafkę sterowniczą do łatwej realizacji konserwacji prewencyjnej.
Aktualne zapotrzebowanie w zakresie utrzymania ruchu pomp i silników jest określane przez ciągłą obserwację odpowiednich wartości pomiarowych. Oprócz wartości mechanicznych i elektrycznych wbudowany moduł czujników monitoruje również wartości hydrodynamiczne, takie jak drgania łożysk i maszyn. Dzięki temu można w sposób całościowy ocenić stan elementów systemu. Optymalne obciążenie pomp i silników umożliwia wczesne wykrywanie i niedopuszczenie do turbulencji i kawitacji. Energooszczędna praca pomp i silników zmniejsza również zużycie i koszty energii.
Dzięki połączeniu z nadrzędnym układem sterowania i zintegrowanej wizualizacji z poziomu przeglądarki można monitorować na bieżąco z dowolnego miejsca stan pomp i silników. Pozwala to na wyeliminowanie wysokich kosztów pracy i personelu związanych z przeglądami systemu. W przypadku awarii PumpMonitor umożliwia natychmiastową reakcję i podjęcie kroków zapobiegających zużyciu lub uszkodzeniu systemu.
"$pageName" na