Industrial Wireless

Industrial Wireless

Większa elastyczność i efektywność dzięki technologii bezprzewodowej

Odkryj możliwości przemysłowych systemów bezprzewodowych.

Powrót do Technologie

Kategoria

  • Technologie bezprzewodowe
    Technologie bezprzewodowe

    Przegląd różnych technologii bezprzewodowych do zastosowań przemysłowych o różnych wymaganiach.

  • Obszary zastosowania
    Obszary zastosowania

    Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe w automatyzacji produkcji, infrastrukturze i przemyśle przetwórczym.

  • Usługi
    Usługi

    Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji na temat naszych usług w zakresie projektowania, konfiguracji i uruchomienia systemów radiowych.

  • Zastosowanie anten
    Zastosowanie anten

    Podstawy stosowania anten w przemysłowych systemach radiowych.

Dziś trudno już wyobrazić sobie aplikacje przemysłowe bez technologii bezprzewodowych. Rozwiązania bezprzewodowe oferują szereg zalet. Spektrum zastosowań stało się obecnie tak szerokie jak technologie i systemy dostępne na rynku.

Jako pionier w tej dziedzinie firma Phoenix Contact ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu przemysłowych systemów bezprzewodowych. Na tych stronach przedstawiamy różne technologie, ich właściwości, zalety i obszary zastosowania.

Korzyści

  • Wyższa elastyczność dzięki prostej i niezawodnej komunikacji z przenośnymi lub trudno dostępnymi urządzeniami do automatyki przemysłowej
  • Dostęp do zasobów sieciowych z dowolnego miejsca upraszcza serwisowanie maszyn, redukuje koszty utrzymania i skraca czasy przestoju
  • Bezprzewodowe monitorowanie i sterowanie oddalonymi stacjami
  • Niższe koszty instalacji i utrzymania oraz możliwość prostej rozbudowy sieci w porównaniu z instalacjami kablowymi
  • Wyższa jakość procesu i produktu dzięki dodatkowym informacjom

Systemy bezprzewodowe stają się coraz bardziej popularne

Komunikacja między tabletem a maszyną  

Rozwiązania bezprzewodowe umożliwiają komunikację między tabletami i maszynami

Komunikacja w sieci to klucz do elastycznej i samoorganizującej się produkcji zgodnie z ideą Industry 4.0. Przemysłowe systemy bezprzewodowe odgrywają decydującą rolę przy realizacji takich koncepcji, bowiem oferują liczne możliwości zwiększenia efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych.

Sterowane radiowo autonomiczne systemy transportowe i magazynowe wózki wahadłowe zwiększają produktywność aplikacji, tak samo jak tablety i smartfony do monitoringu, obsługi i zdalnego serwisowania maszyn. W aplikacjach procesowych i infrastrukturalnych dzięki przemysłowym systemom bezprzewodowym można odbierać dane z odległych stacji i urządzeń obiektowych, które w inny sposób nie byłyby dostępne.

Przykład innowacyjności: Trusted Wireless

Logo Trusted Wireless  

Trusted Wireless: przemysłowa technologia bezprzewodowa firmy Phoenix Contact

Nie wszystkie aplikacje przemysłowe można zrealizować optymalnie z zastosowaniem technologii bezprzewodowych opartych na określonym standardzie. Dlatego firma Phoenix Contact na bazie własnych doświadczeń stworzyła zamkniętą technologię bezprzewodową Trusted Wireless przeznaczoną specjalnie do zastosowań przemysłowych.

Technologia ta nadaje się szczególnie do bezprzewodowej transmisji informacji z czujników i elementów wykonawczych oraz przesyłania niewielkich i średnich ilości danych. Przy nieograniczonej widoczności można uzyskiwać transmisję pomiędzy dwoma urządzeniami na dystansie do kilku kilometrów.

Trusted Wireless wypełnia lukę pomiędzy technologią WirelessHART do sieci czujników a technologią dużych prędkości Wireless LAN. Technologia jest stosowana w systemie bezprzewodowym Radioline firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410