SMT 및 THR 솔더링 공정용 커넥터 신호, 데이터 및 전원용 M8 및 M12 커넥터: THR 및 SMT 솔더링을 위한 혁신적인 장치 포트로 가치 체인을 최적화하십시오.
다양한 연결 솔루션을 사용한 유연한 장치 개발
피닉스컨택트는 자동화된 생산 프로세스를 위한 독보적인 장치 커넥터 제품군을 제공합니다. 컴팩트한 M8 및 M12 디자인의 일관된 설치 형태는 사용 분야에 상관없이 설계를 손쉽게 적용할 수 있게 합니다.
장치 커넥터
피닉스컨택트의 장치 커넥터는 장치 설계를 위한 탁월한 유연성을 제공합니다. THR 및 SMT 솔더링 공정용 2-피스 장치 커넥터를 사용해 조립 프로세스를 자동화하십시오.
조립용으로 설계된 필드 커넥터
현장에서 직접 손쉽게 조립할 수 있습니다. 조립용으로 설계된 M8 및 M12 커넥터를 사용하면 케이블 길이를 유연하게 조정할 수 있습니다. 푸쉬 잠금 기술이 적용된 버전을 사용하면 공구 없이 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다.
몰딩 필드 커넥터
현장에서 센서와 액추에이터를 빠르고 편리하게 연결하십시오. 다양한 조립 케이블 중에서 선택하십시오. 피닉스컨택트는 신호, 데이터 및 전력의 안전한 전송을 위해 가장 광범위한 M8 및 M12 설계 제품군을 제공합니다.
이점
- 균일한 설치 구조를 바탕으로 신호, 데이터 및 전원에 대한 광범위한 핀 할당 및 코딩을 통해 장치 설계의 유연성 제공
- 표준화된 테이프 온 릴 또는 트레이 포장을 통해 자동화된 생산 공정에 손쉽게 통합
- 안정적인 전자 장치 보호: 커넥터가 연결되지 않은 경우에도 먼지와 물 튀김을 방지하는 통합 씰
- VDE/cUL에 따라 사전 인증된 연결 부품을 사용한 신속한 장치 승인
-
PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안전한 플러그 연결을 위한
푸쉬-풀 잠금
SMT 및 THE에 이상적: M8/M12 장치 커넥터
PCB 조립에 관한 모든 것
프로세스 신뢰성을 바탕으로 PCB를 효율적으로 조립. SMT 및 THR 솔더링 공정을 포함한 다양한 PCB 조립 방법에 대한 개요를 파악하게 됩니다. 피닉스컨택트의 장치 연결 기술은 수동, 반자동 및 완전 자동화 생산에 이상적입니다.
SMT 및 THR 공정을 위한 M8/M12 포트폴리오 개요
더욱 컴팩트해진 제품: 산업 자동화를 위한 피닉스컨택트의 원형 커넥터는 다양한 크기로 제공됩니다. M8 커넥터는 신호와 데이터를 전송합니다. 그뿐만 아니라 M12 커넥터는 전력도 전송합니다.