즉시 연결 가능한 푸쉬-인 연결방식의 분배 블록

포장 풀기, 연결하기, 그리고 사용하기

푸쉬-인 분배 블록을 사용해 전위 분배 도중에 시간과 공간을 절약할 수 있습니다.

푸쉬-인 연결방식의 PTFIX 분배 블록은 즉시 연결 가능하며 다양한 연결 핀 수와 마운팅 타입으로 제공됩니다. 바로 사용할 수 있고 필요에 따라 확장할 수 있습니다. PTFIX는 유연하고 비용 효율적인 부하 및 제어 전류 분배를 보장합니다.

이점

  • 수동 브리징 없는 빠른 마운팅을 위한 즉시 사용 가능한 블록으로 최대 80% 시간 절약
  • 최대 50%의 공간 절약이 가능한 다양한 마운팅 옵션을 통해 애플리케이션에서 유연하게 설정
  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 사전 처리된 단선의 시간 절약 방식 연결

샘플 주문

샘플과 해당 설명서를 무료로 보내드립니다.

즉시 사용 가능한 푸쉬-인 분배 블록 – 포장을 풀고 연결하면 모든 작업 완료!

즉시 사용 가능한 푸쉬-인 분배 블록
직관적이고 안전한 설치공구가 필요 없는 손쉬운 다이렉트 플러그-인개별 확장 가능

2개의 단자점이 있는 단일 레이어뿐만 아니라 4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다.

삽입에 필요한 힘을 최대 50%까지 줄여 0.25 mm² 이상의 페룰이 있는 단선 및 연선을 손쉽게 직접 삽입할 수 있습니다.

CLIPLINE complete 시스템의 액세서리를 사용하여 분배 블록을 개별적으로 배열, 확장, 검사 및 마킹할 수 있습니다.

마운팅 타입: 접착식 마운팅, 직접 마운팅, 수평 및 수직 DIN 레일 마운팅

해당 애플리케이션에 따라 다양한 마운팅 어댑터 및 플랜지를 기본 블록에 스냅할 수 있습니다.

자세한 내용을 확인하고 싶으십니까?

아래 버튼을 클릭하여 푸쉬-인 분배 블록 제품 섹션으로 이동하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166