착빙 탐지용 솔루션

개요

자율 센서  

자율 센서

  • 로터 블레이드의 착빙은 풍력 터빈 발전기뿐만 아니라 환경과 인명에 위험을 초래합니다.
  • 피닉스컨택트는 풍력 터빈 발전기의 발전량 향상을 위해 로터 블레이드에 대한 안정적인 착빙 탐지 시스템을 제공합니다.
  • 피닉스컨택트의 솔루션은 가능한 결빙물의 두께와 로터 블레이드의 표면 온도를 직접 측정합니다.

적용

풍력 터빈 발전기가 최대 발전량을 달성하기 위해서는 고장 없는 시스템 작동이 보장되어야 합니다. 그러나 극한 기후 조건에서는 얼음이 로터 블레이드에 형성될 수 있습니다. 얼음 조각이 떨어질 경우 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 위험 상황 발생 시 시스템을 멈추고 제빙 시스템을 가동하기 위해서는 착빙을 조기에 탐지하는 것이 중요합니다.

솔루션

착빙 탐지 컨트롤 캐비닛  

전체 블레이드 인텔리전스 솔루션의 일부로 제공되는 평가 장치

피닉스컨택트의 착빙 탐지 시스템은 로터 블레이드에서 착빙의 심각도를 측정하고 풍력 발전기의 안정적인 작동을 보장합니다.

DNV GL 인증 회사가 인증한 평가 알고리즘은 풍력 터빈 발전기를 지속적으로 작동시킬 것인지 또는 정지시킬 것인지를 결정합니다.

자율 센서  

자율 센서

간편하게 부착할 수 있는 센서는 착빙된 얼음의 두께와 로터 블레이드의 외부 온도를 측정합니다. 센서는 태양광 발전을 통해 전력이 직접 공급되며 최대 1000 시간을 사용할 수 있는 저장 용량을 가지고 있습니다.

센서 신호는 나셀의 평가 장치로 무선 전송됩니다. 무선 범위는 최대 250 미터입니다. 적절한 수의 센서를 갖춘 이 시스템은 자동 재시작 기능을 지원합니다. 평가 장치는 컨트롤 캐비닛 솔루션 또는 통합용 시스템으로 제공됩니다.

혁신적인 개량 솔루션 - 풍력 터빈 발전기의 효율성 증대

착빙 탐지 개량  

간단한 개량에 적합

센서의 무선 통합이 가능한 이 시스템은 새로운 풍력 터빈 발전기 및 기존 시스템의 개량에 모두 적합합니다.

혁신적인 개량 솔루션을 사용해 풍력 터빈 발전기를 최적화하십시오. 피닉스컨택트는 고객이 발전기의 유지 관리 서비스를 최적화하고 발전량을 지속적으로 향상시킬 수 있도록 돕는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

착빙 탐지 토폴로지  

착빙 탐지 토폴로지

이점

  • 로터 블레이드의 착빙 두께 측정을 통한 안정된 착빙 탐지
  • 자동 재시작으로 인한 최대 발전량
  • 온도 측정을 통한 블레이드 히팅(heating)의 최적화된 제어
  • 사전 구성된 컴포넌트로 인해 개량 솔루션에서도 빠른 커미셔닝
  • 자율적인 작동 - 풍력 터빈 발전기 컨트롤러로의 통합이 필요 없음

서비스


로터 블레이드 모니터링 시스템

통합 로터 블레이드 모니터링을 위한 완벽한 시스템

추가 정보