WellControl을 사용한 Barsinghausen 관정의 손쉬운 현대화

개요

지하수 처리  

처리 과정에서 철, 망간 및 기타 원소는 지하수에서 제거됩니다.

  • 2017년에 Barsinghausen 지자체 공공 사업부는 약 170만 m3의 식수를 공급했습니다.
  • 해당 플랜트를 위한 최첨단 자동화 솔루션은 장기간 더운 날씨와 소비 수준이 크게 변동하는 상황에서도 안정적인 용수 공급을 보장합니다.
  • WellControl을 통해 피닉스컨택트는 심정의 자동화 섹션을 완전히 구현하는 솔루션을 제공합니다.
  • WellControl의 안정성과 피닉스컨택트의 지원 외에도 운영자는 솔루션의 손쉬운 구성에 깊은 인상을 받았습니다.

고객 프로파일

Eckerde 용수 처리장  

Eckerde에서 용수는 6개의 관정에서 추출되어 처리됩니다.

Barsinghausen은 약 103 km² 면적에 이르는 18개의 구역을 포함합니다. 지자체 공공 사업부는 35,500명의 주민과 사업체에 식수를 안정적으로 공급합니다. 식수는 주로 물 공급이 풍부한 대수층을 활용하는 6개의 관정이 있는 Eckerde 용수 처리장에서 제공됩니다.

적용

Eckerde 용수 처리장  

WellControl은 사용자가 조정 가능한 사전 구성된 솔루션입니다.

지자체 공공 사업부에서 프로젝트를 담당하는 사람들은 새로운 심정 계획의 일환으로 컨베이어를 위한 새로운 자동화 시스템을 채택했습니다. 기존 솔루션이 더 이상 첨단 기술을 사용하지 않기 때문에 현대화 프로젝트가 필요해졌습니다. 자동화 시스템 외에도 제어 센터에서 사용되는 시각화 시스템을 교체하려고 했습니다. 새로운 자동화 솔루션이 충족해야 하는 기준을 구체화하는 과정에서 요구 사항이 다양하다는 것이 분명해졌습니다. 직원에게 포괄적인 프로세스 정보를 제공해야 할 뿐만 아니라 플랜트의 상태를 진단하고 제어 센터에서 원격 스테이션을 운영할 수 있어야 합니다. 주요 목표는 발생하는 운영 비용을 염두에 두면서 안정적인 플랜트 운영을 보장하는 것입니다. 지자체 공공 사업부는 시중에서 판매되는 시스템을 종합적으로 분석한 후 피닉스컨택트의 WellControl 자동화 솔루션을 선택했습니다.

솔루션

포괄적인 솔루션  

이 솔루션에는 AXC 1050 Axiocontrol 컨트롤러 외에도 피닉스컨택트의 수많은 기타 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

WellControl은 필요한 모든 개방형 루프 및 폐쇄형 루프 제어 작업을 처리하는 사전 구성된 컨트롤 캐비닛입니다. 따라서 이 솔루션은 심정의 자동화 섹션을 완전히 구현합니다. 플랜트 제조업체 또는 운영자는 전원 섹션을 맞춤형으로 계획 및 생성하기만 하면 됩니다. 두 섹션은 표준화 및 문서화된 인터페이스를 통해 함께 연결되며 전체 시스템은 제어 센터에 연결됩니다. 애플리케이션을 시작하려면 필드 장치 및 기능만 구성하면 됩니다. 이는 직원에게 프로그래밍 지식이 필요하지 않으며 특별한 소프트웨어를 구입할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 구성은 AXC 1050 컨트롤러의 웹 시각화를 통해 또는 원격 액세스를 통해 현장에서 직접 수행됩니다.

WellControl에 설치된 장치는 상태 기반 유지 관리를 가능하게 하는 포괄적인 진단 옵션을 제공합니다. IQ 기술이 적용되었으며 PLUGTRAB PT-IQ 서지 보호 컴포넌트가 있는 QUINT POWER 무정전 전원 공급 장치는 현재 상태에 대한 지속적인 개요 외에도 남은 서비스 수명에 대한 정보를 제공합니다. 이를 통해 유지 관리 활동을 보다 잘 구성할 수 있습니다. 필드 장치의 상태 정보는 컨트롤러에 의해 평가되어 제어 시스템으로 전송됩니다. 따라서 Barsinghausen 지자체 공공 사업부의 직원은 언제든지 플랜트 상태를 확인할 수 있습니다. 현대화된 관정과의 통신에 자체 케이블이 사용됩니다. 이중화 4선 작동을 통해 안전한 연결이 보장되기 때문에 현대화 프로젝트를 담당하는 사람들은 Modbus/TCP 프로토콜을 사용하기로 결정했습니다. 향후 IEC 60870-5-104 원격 제어 프로토콜을 통한 연결이 필요한 경우 몇 단계만 거치면 연결을 변환할 수 있습니다.

요약

현대화된 플랜트는 2017년 여름에 시운전을 거친 후로 원활하게 운영되고 있습니다. Eckerde 용수 처리장의 감독자인 René Bloise는 "WellControl의 안정성과 피닉스컨택트의 포괄적인 지원 외에도 솔루션을 구성하는 것이 매우 쉽다는 것에 깊은 인상을 받았습니다. 이는 플랜트 파라미터가 변화하는 조건에 빠르게 적응할 수 있다는 것을 의미합니다."라고 말했습니다. 이제 나머지 관정을 표준화된 자동화 솔루션에 기초한 첨단 기술로 점차 업데이트할 수 있습니다. 또한 미래의 확장 및 현대화 프로젝트는 피닉스컨택트의 포괄적인 제품 포트폴리오와 함께 전체 시스템에 손쉽게 통합될 수 있습니다.