태양광 프로젝트 프로그래밍용 솔루션

개요

Solarworx 소프트웨어 라이브러리  

Solarworx 소프트웨어 라이브러리

  • PV 시스템의 안정적인 작동을 위해 모든 컴포넌트는 까다로운 환경 조건을 견뎌야 합니다.
  • 사전 제작된 기능 블록을 통해 인버터 및 에너지 측정 장치를 손쉽게 스타트업할 수 있습니다.
  • 시스템 통합자 및 사용자는 SunSpec® 호환 기능 블록의 이점을 누릴 수 있습니다.

적용

PV 시스템의 비용 효율성을 보장하려면 모든 컴포넌트가 오랜 기간 동안 까다로운 환경 조건을 안정적으로 견뎌야 합니다. 그러나 아무리 뛰어난 하드웨어라도 필요한 소프트웨어가 완전히 개발되어 테스트를 거친 경우에만 오류 없이 작동할 수 있습니다.

기존의 기능 블록을 통해 많은 시간과 노력을 필요로 하는 프로토콜 분석 없이 다양한 인버터 또는 에너지 측정 장치를 사용할 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 시 데이터 처리 및 통신에 집중할 수 있습니다.

솔루션

Solarworx의 기능 블록  

PV 프로젝트의 구현을 간소화하는 사전 제작된 기능 블록

피닉스컨택트는 PV 시스템을 위한 소프트웨어 라이브러리를 특별히 제공하며 이러한 라이브러리는 지속적으로 더 많은 기능을 포함하도록 확장되고 있습니다.

사전 제작된 기능 블록을 통해 인버터와의 간단한 통신이 가능합니다. 예를 들어, 이러한 기능 블록을 사용해 일련 번호 또는 인버터 유형과 같은 일반 인버터 정보를 읽을 수 있습니다. 또한 PV 추적 시스템을 제어할 수 있고 순간적인 피드인 전원 또는 생산량과 같은 모든 표준 AC 및 DC 측정값을 확인할 수 있습니다. 인버터별 이벤트 및 상태 메시지를 획득하는 것도 문제가 되지 않습니다. PV 시스템의 무효 전력 공급을 제어하기 위한 기능 블록 및 프로그램 템플릿이 전체 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트는 SunSpec® 개방형 표준과 호환되는 기능 블록을 통해 이러한 표준을 사용하는 시스템 통합자 및 사용자를 지원합니다. SunSpec® 사용자 조직에 의한 공식적인 인증은 2016년 중에 완료될 것입니다.

SunSpec® Alliance는 태양열 산업 분야에 종사하는 70개 이상의 참가자로 구성된 글로벌 사용자 조직입니다. 이 조직의 목표는 플러그 앤 플레이 솔루션을 가능하게 하는 통신 표준을 정의하는 것입니다. 이를 통해 태양열 시스템의 비용과 복잡성을 줄이고, 태양열 시스템을 투자자에게 더 매력적인 솔루션으로 만들 수 있습니다.

이점

  • 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용한 엔지니어링 작업 감소
  • 다양한 기능 블록 테스트를 통해 PV 시스템의 안정적인 작동 보장
  • 국제 IEC 61131 프로그래밍 표준에 따른 유연성
  • 블록 라이브러리의 정기적인 확장을 통한 기능 범위의 지속적 증가

제품

설명타입주문 번호
PV 프로젝트의 구현을 위해 특별히 개발된 라이센스가 필요 없는 PC Worx용 소프트웨어 라이브러리SOLARWORX2403108
타사의 장치와 통신하기 위한 SolarAdvanced 블록 라이브러리, SD 카드의 라이센스 키로 제공SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
무효 전력 제어를 위한 SolarAdvanced 및 SolarControl 블록 라이브러리, SD 카드의 라이센스 키로 제공SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
설명타입주문 번호
PV 프로젝트의 구현을 위해 특별히 개발된 라이센스가 필요 없는 PC Worx용 소프트웨어 라이브러리SOLARWORX
타사의 장치와 통신하기 위한 SolarAdvanced 블록 라이브러리, SD 카드의 라이센스 키로 제공SD FLASH 2GB APPLIC A
무효 전력 제어를 위한 SolarAdvanced 및 SolarControl 블록 라이브러리, SD 카드의 라이센스 키로 제공SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR
Referrer: