연결 기술

연결 기술

안전한 연결

지상에 설치된 시스템을 위한 올바른 연결 기술: 뛰어난 내구성과 손쉬운 연결

피닉스컨택트는 PV 패널 및 스트링 컴바이너 박스와 인버터를 포함하여 지상에 설치된 PV 시스템의 요구 사항을 완벽하게 충족하는 수많은 케이블링 솔루션을 제공합니다.

이러한 솔루션은 뛰어난 내구성과 함께 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 필드에서 조립 가능한 DC 커넥터를 단 몇 초 안에 별도의 공구 없이 마운트할 수 있습니다. 맞춤형 고품질 컴포넌트로 인해 극한의 날씨 조건에서도 오랜 기간 향상된 시스템 가용성이 보장됩니다.

이점

  • 2.5에서 16 mm²의 다양한 케이블 사이즈로 인한 다양성 및 유연성
  • 내자외선, 내열성 및 내후성 설계
  • 최대 1500 V의 미래 지향적 전압
  • 특수 공구가 필요없는 안정적이고 내구성 있는 연결을 위한 혁신적인 스프링 연결

연결 및 케이블링

DC 커넥터  

빠르고 손쉬운 케이블링을 위한 혁신적인 커넥터

DC 커넥터의 혁신적인 스프링 연결을 사용하면 특수 공구 없이 2.5에서 16 mm²의 케이블을 안전하고 안정적으로 연결할 수 있습니다.

따라서 현장에서 매우 빠르고 손쉽게 조립할 수 있습니다.

분배

DC Y-분배기  

Y-분배기로 인한 스트링 전류의 유연한 분배

Y-분배기는 보다 유연한 PV 케이블링을 가능하게 합니다. 인접한 스트링을 단 하나의 스트링 케이블을 통해 손쉽고 경제적으로 인버터에 라우팅할 수 있습니다.

커넥터를 사용한 조립도 가능합니다. 고객 요청 시 다양한 길이의 케이블이 제공됩니다.

장치 연결

스트링 컴바이너  

신호, 데이터 및 전원의 안정적인 연결

피닉스컨택트는 신호, 데이터 및 전원의 안정적인 전송을 위한 커넥터 및 하우징 피드스루를 제공합니다.

모든 컴포넌트는 견고한 고품질 컴포넌트로 제작됩니다. 컴포넌트는 집중 실험실 테스트를 거쳤기 때문에 영구적이고 안정적인 장치 연결을 보장합니다.

빌딩 통합 패널 연결

빌딩 통합 패널 연결  

고객 요구에 따른 다양한 정션 박스 폭

포지션당 하나의 모듈 정션 박스가 사용됩니다. 모듈 정션 박스는 모두 빌딩 통합 모듈에 통합되며 밀폐제를 사용하여 밀봉됩니다. 모듈 정션 박스의 폭을 조정할 수 있기 때문에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.

PV 패널에서 피드-인에 이르는 완벽한 연결 기술

커넥터와 케이블은 고정된 설치나 유연한 설치에 사용 가능하며 -40°C에서 +85°C의 온도 범위에 적합합니다.