밸브 위치 모니터링

밸브 위치 모니터링

향상된 개입 옵션

제어 시스템에서 무선을 통해 실시간으로 밸브 위치 정보가 제공됩니다.

처리 공장에서는 핸드 밸브가 많이 사용됩니다. 기존의 많은 시스템들이 핸드 밸브를 사용해 수년 동안 성공적이고 효과적으로 작동해왔습니다. 처리 작업을 최적화하고 잘못된 작동을 방지하기 위해 밸브 위치 모니터링의 중요성이 점점 커지고 있습니다.

피닉스컨택트는 NAMUR 센서를 위한 특별한 입력이 있는 사전 조립된 컨트롤 박스를 제공합니다. 핸드 밸드의 제한 위치 스위치가 이러한 입력에 직접 연결됩니다. 이를 통해 제어실에서 밸드 위치의 개요가 제공되는 동시에 케이블링을 비롯한 이상적인 센서 진단이 제공됩니다.

이점

  • NAMUR 센서에 기반한 연속 밸브 위치 모니터링 사용을 통해 향상된 시스템 가용성
  • 즉각적인 개입을 통한 오류 감소
  • 제어 시스템에서 수동 시스템 부품을 편리하게 직접 모니터링
  • 유선 시스템 또는 무선 기술을 통한 안정적인 실시간 데이터 전송
  • 사전 설치된 즉시 사용 가능한 컨트롤 박스를 통한 빠르고 쉬운 설치

본질 안전 I/O 시스템을 통해 Ex 영역에서 데이터 수집

로컬 서브스테이션(슬레이브 스테이션)은 전원 공급 장치, 무선 모듈 및 본질 안전 입력 모듈로 구성됩니다. I/O 모듈 수는 애플리케이션에 따라 정의됩니다. 이 시스템은 모듈형이고 로컬 버스로 확장할 수 있습니다.

분산된 서브스테이션에 기초한 밸브 모니터링 시스템  

영역 0 또는 1에서의 신호 탐지를 위한 분산된 서브스테이션에 기초한 밸브 모니터링 시스템