트레이스 히팅 모니터링

트레이스 히팅 모니터링

오류의 조기 탐지

전류 측정을 통한 간단한 검증

매체의 온도는 많은 프로세스에서 중요한 역할을 합니다. 온도는 스팀 또는 열 교환기를 사용해 제어되거나 전기적으로만 제어됩니다. 구형 트레이스 히터는 대개 하나의 퓨즈를 통해서만 전원 그리드에 연결됩니다. 따라서 오류를 인식하지 못하고 지나칠 수 있으며, 그 결과 시스템 가동 중단을 초래할 수 있습니다.

시스템은 전류 측정 등과 같은 방식을 사용하는 피닉스컨택트의 솔루션을 사용해 모니터링됩니다. 히팅 시스템의 전류는 피닉스컨택트의 전류 변환기를 사용해 측정됩니다. 이러한 장치는 측정 신호를 제어 센터로 전송하기 위해 복잡한 케이블링 작업을 수행할 필요 없이 피닉스컨택트의 무선 시스템과 결합됩니다.

이점

  • 트레이스 히팅 오류를 조기에 탐지하고 시스템 다운타임을 방지하여 시스템 가용성 향상
  • 에너지 소모량의 최적화를 통해 시스템의 경제적 효율성 향상
  • 복잡한 케이블링 작업이 필요 없는 무선 기술로 인한 낮은 설치 비용 및 유지 관리 비용
  • 트러스티드 무선을 통해 트레이스 히팅 시스템에서 제어실까지의 안정적인 데이터 전송
  • 사전 설치된 즉시 사용 가능한 컨트롤 박스를 통한 빠르고 쉬운 설치

표준 컴포넌트를 사용한 손쉬운 구현

모듈 방식으로 확장 가능한 트레이스 히팅 모니터링

피닉스컨택트의 Radioline 마스터는 최대 99개의 슬레이브와 통신할 수 있습니다. 슬레이브 스테이션에서 통신 모듈은 4-채널 아날로그 입력 모듈과 같은 모든 타입의 I/O 모듈로 확장됩니다. 적합한 변류기는 트레이스 히팅 시스템의 전류를 측정하는 전류 변환기를 통해 연결됩니다.

트레이스 히팅  

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 케이블에 액세스할 필요 없이 원격 스테이션을 모니터링 및 제어할 수 있습니다.