모듈형 생산

모듈형 플랜트 섹션이 있는 프로세스 플랜트

플러그 앤 플레이

모듈 타입 패키지(MTP)를 사용해 플랜트를 자동화하십시오.

개별적으로 설계할 수 있는 유연한 제품은 4차 산업 혁명의 목표입니다. 모듈형 자동화는 생산 플랜트의 용량을 시장 요구에 맞게 조정할 수 있게 함으로써 화학 및 제약 산업에서 중요한 역할을 수행합니다. 또한 일관된 모듈화 및 표준 사용으로 자동화 노력이 대폭 줄어들어 엔지니어링 시간이 크게 절약됩니다.

피닉스컨택트는 NAMUR 권장 사항 NE 148의 구현에 관해 조언하고 플랜트 모듈의 스타트업을 지원합니다. 또한 모듈을 매우 빠르고 쉽게 계획할 수 있게 하는 툴인 MTP 디자이너를 제공합니다.

이점

  • 유연한 생산으로 더 작은 배치 크기 및 맞춤형 제품도 가능
  • 개별 모듈의 확장성으로 인한 플랜트 효율성 향상
  • PNP(Plug and Produce)를 통해 기존 모듈을 재사용할 수 있으므로 시장 출시 기간 단축
  • MTP 디자이너 모듈 엔지니어링 툴을 사용해 엔지니어링 시간 단축

자동화 분야의 모듈 타입 패키지(MTP)

MTP 내용의 그래픽  

MTP 콘텐츠의 그래픽 프레젠테이션
(출처: ZVEI/Namur/ProcessNet)

자동화 시스템의 모듈화에는 제조업체 간 표준이 필요합니다. MTP는 확고하게 자리잡은 이러한 표준 중 하나입니다. MTP는 프로세스 모듈에 대한 기능적 설명을 제공하고 분산 제어 시스템과 같은 전체 플랜트의 상위 레벨 자동화 플랫폼에 모듈을 더 쉽게 통합할 수 있게 합니다.

작업자 디스플레이 형태의 시각화를 포함하는 플랜트 모듈의 디지털 설명인 MTP는 많은 엔지니어링 작업을 줄여 전체 플랜트의 투자 비용을 크게 줄입니다. 제조업체 간 기능을 보장하기 위해 화학 산업 및 자동화 제조업체가 공동으로 VDE 2658 표준을 개발했습니다.

모듈 엔지니어링 툴

화면에서 MTP 디자이너를 사용 중인 남자  

모듈 계획의 유연한 구현을 위한 소프트웨어 솔루션

MTP 디자이너 소프트웨어 솔루션을 사용하면 배관 및 계측 다이어그램에서 MTP 설명 파일을 손쉽게 만들 수 있습니다.

이외에도 모듈 엔지니어링과 플랜트 엔지니어링을 동시에 수행하여 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 이 툴은 프로그래밍 노력을 크게 줄여줍니다.

모듈형 플랜트의 구조

프로세스 산업 4.0 모듈형 생산의 그래픽  

프로세스 산업에서 모듈형 생산의 개념

프로세스 플랜트를 위한 피닉스컨택트의 모듈형 자동화 솔루션에 대한 정보를 원하십니까?

피닉스컨택트는 NAMUR 권장 사항 NE 148의 구현에서 플랜트 모듈의 스타트업에 이르기까지 조언과 지원을 아끼지 않을 것입니다.