자동차 부품 주조 공정의 시간과 비용을 절약하는 Radioline 무선 시스템

개요

Singen에 위치한 GF Automotive의 주철 공장  

Singen에 위치한 GF Automotive의 주철 공장에서 이루어지는 제련

  • 세계 최고의 공급업체 중 하나인 GF Automotive는 승용차 및 상업용 차량의 드라이브, 섀시 및 몸체용 철금속 및 경금속 주물 부품을 제조합니다.
  • 개별 부품의 제련 프로세스에는 산소가 필요하며 이는 약간의 거리를 두고 떨어진 탱크에 보관됩니다.
  • 케이블을 놓을 수 없기 때문에 Radioline 시스템은 측정값과 오류 메시지를 산소 탱크에서 제어 센터까지 무선으로 전송합니다.

고객 프로파일

GF Automotive에서 제조한 회전 베어링  

다양한 제품과 더불어 GF Automotive는 생체 공학 디자인의 회전 베어링을 제조합니다.

Georg Fischer AG의 GF Automotive 사업부는 독일 Singen에 최대 규모의 공장이 있습니다. 이 현장에서 1100명의 직원이 매년 20만 톤의 철을 처리하여 고품질 부품을 생산합니다.

승용차 및 상업용 차량용 연성 주철로 제작된 부품에는 트레일링 암, 휠 허브, 회전 베어링, 조향 기어 및 변속기 하우징, 변속 포크, 브레이크 캘리퍼 등이 포함됩니다.

적용

Singer에 위치한 GF Automotive 공장의 산소 탱크  

측정값이 산소 탱크와 제어 센터 간에 무선으로 전송됩니다.

철 제련의 경우 GF Automotive는 연료, 금속 및 조재제(석회석)가 위에서부터 채워지는 장시간 작동하는 열풍 용선로를 사용합니다. 송풍기는 노즐을 통해 연소 가스를 용광로 통로에 직접 주입합니다. 뜨거운 공기와 산소의 공급은 에너지 소모량을 상당히 줄여줍니다. 산소는 약간의 거리를 두고 떨어져 있는 탱크에서 용선로로 분사됩니다. 또한 산소 탱크와 제어 센터 사이의 50 - 100 m 거리에서 전송을 지원해야 합니다.

탱크에서 탐침을 측정하여 수위, 압력 및 온도를 기록합니다. 이러한 신호는 모니터링 목적으로 제어 센터에 전달되어야 합니다. 그러나 유선 데이터 전송은 석탄을 공급하는 컨베이어를 해체할 수 없기 때문에 고려 대상에서 제외되었습니다. 탱크 저장소에서 로컬 컨트롤러를 사용하고 단순히 Ethernet 케이블을 통해 제어 센터에 연결하는 원래 계획은 구현할 수 없었습니다.

솔루션

Radioline 무선 시스템  

Radioline 시스템을 관련 요구 사항에 맞게 손쉽게 조정할 수 있습니다.

"케이블 설치가 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 피닉스컨택트의 Radioline 시스템에 기초한 무선 기반 솔루션을 선택했습니다."라고 GF Automotive의 중앙 기술 책임자인 Dirk Jänchen은 설명했습니다. 유연한 무선 솔루션을 사용하면 라이센스 없이 I/O 신호 외에도 직렬 데이터를 전송할 수 있으므로 추가 비용이 들지 않습니다. 견고한 Trusted Wireless 2.0 기술을 전송의 기초로 사용하는이 모듈은 장거리 신호 교환을 위해 특별히 개발되었습니다. 시야가 확보되는 경우 수백 미터에서 최대 5 km까지의 무선 장치 간 거리를 지원할 수 있습니다. "Radioline을 사용하면 모든 측정값을 지속적으로 기록할 수 있으므로 초기 단계에서 어떤 오류라도 식별하고 즉시 시정 조치를 취할 수 있습니다."라고 Jänchen은 덧붙였습니다.

무선 시스템은 썸휠을 통해 설치 및 시작합니다. I/O 매핑은 소프트웨어 지원 없이도 최대 250개의 스테이션에서 신호를 분배합니다. 이를 위해 사용자는 썸휠을 사용하여 서로 통신할 Radioline 장치를 동일한 번호로 설정하면 됩니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 간단한 포인트-투-포인트 연결에서 자가 치유 메쉬 네트워크에 이르기까지 모든 유형의 네트워크 구조를 무선 시스템을 사용하여 구성할 수 있습니다. 이는 I/O 전송 및 직렬 케이블링 교체 외에도 I/O 모듈을 Modbus RTU 컨트롤러에 직접 통합하는 것이 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 무선 인터페이스의 데이터 속도를 개별적으로 지정할 수 있으며 이에 따라 리시버 감도가 증가합니다. 훨씬 더 먼 거리는 높은 전송 속도보다 낮은 데이터 속도로 지원할 수 있습니다. 또한 Trusted Wireless 2.0은 우수한 진단 옵션을 제공하며 동일한 주파수 대역에서 전송하는 다른 시스템과 공존합니다.

요약

피닉스컨택트는 10년 넘게 무선 솔루션 제품을 제공하고 있습니다. 가장 최근에 개발된 제품 중 하나는 무선 모듈 및 다양한 방식으로 정렬할 수 있는 7개의 I/O 모듈로 구성된 Radioline 시스템입니다. 개별 I/O 스테이션은 작동 중에 설치하거나 교체할 수 있는 최대 32개의 I/O 모듈로 확장할 수 있습니다. 핫 스왑 기능 외에도 무선 컴포넌트는 고품질 채널 간 전기 절연 기능을 갖추고 있습니다. “Radioline 시스템을 사용하여 많은 시간과 비용을 절약했습니다."라고 Dirk Jänchen은 결론지었습니다. 이러한 만족스러운 결과를 바탕으로 GF Automotive는 앞으로도 계속해서 피닉스컨택트의 무선 시스템을 사용할 것입니다.

추가 정보

Referrer: