유행을 선도하는 획기적인 연결 기술

신호 – 데이터 – 전원용 장치 연결

신호 – 데이터 – 전원용 장치 연결

현대적인 장치 제조를 위한 혁신적인 연결 기술

돌아가기 장치 제조업체

카테고리

  • 10 Gbps의 Ethernet용 연결 기술
    10 Gbps의 Ethernet용 연결 기술

    10 Gbps의 데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 플러그-인 커넥터를 산업 환경에서 사용하십시오.

  • E-Mobility용 연결 기술
    E-Mobility용 연결 기술

    피닉스컨택트의 고유한 충전 시스템을 사용하여 현대적인 교통 수단의 변화에 적극적으로 대응하십시오.

  • PV용 연결 기술
    PV용 연결 기술

    특수한 도구 없이 현장에서 AC, DC 및 데이터 케이블을 안전하게 연결하십시오.

  • SMT 생산용 연결 기술
    SMT 생산용 연결 기술

    THR 컴포넌트가 SMT 프로세스에 통합되어 모듈 생산이 단순해지고 비용이 줄어듭니다.

  • 광섬유용 연결 기술
    광섬유용 연결 기술

    파이버 타입 또는 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 올바른 연결 기술을 선택할 수 있습니다.

  • 드라이브용 연결 기술
    드라이브용 연결 기술

    새로운 M12 및 M17 플러그-인 커넥터를 사용하여 컴팩트 장치를 개발하십시오.

혁신적인 연결 기술을 위한 파트너로서 피닉스컨택트는 산업 및 인프라 적용 분야의 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 광범위한 플러그-인 커넥터 및 PCB 단자대를 제공합니다.