장치 제조업체

디바이스를 위한 안정적인 연결

디바이스를 위한 안정적인 연결

신호, 데이터 및 전원을 위한 획기적인 연결 기술을 경험해 보십시오.

돌아가기 솔루션

카테고리

  • 유행을 선도하는 획기적인 연결 기술
    획기적인 연결 기술

    혁신적인 연결 기술을 위한 파트너로서 피닉스컨택트는 산업 및 인프라 적용 분야의 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 광범위한 플러그-인 커넥터 및 PCB 단자대를 제공합니다.

  • 제품 포트폴리오
    제품 포트폴리오

    50,000개 이상의 제품을 통해 피닉스컨택트는 플러그-인 커넥터, PCB 단자대 및 하우징 시스템의 완벽한 제품군을 제공합니다.

  • 참조 자료
    장치 제조업체를 위한 참조 자료

    피닉스컨택트가 장치 제조업체의 성공적인 발전에 어떻게 도움을 주는지 알아보십시오.

  • 서비스
    서비스

    장치 제조업체를 위한 피닉스컨택트의 탁월한 서비스: 구성기, 기술 데이터 및 제품 샘플과 같은 디지털 서비스를 무료로 사용할 수 있습니다.

  • 기술
    기술

    안전한 전선 연결, 자동화된 PCB 조립, 보안 데이터 전송 등을 위한 현재와 미래의 기술은 일상 생활의 일부가 되었습니다.

  • 새로운 고객 맞춤형 개발
    장치 설계를 위한 새로운 고객 맞춤형 개발

    피닉스컨택트와 함께 맞춤형 장치 연결 및 전자 하우징을 실현하십시오.

PCB 단자대 및 플러그-인 커넥터는 장치 제조의 핵심에 해당합니다. 이러한 부품은 안정적이고 작고 견고해야 합니다. 또한 조작이 간편하고 다양한 옵션을 제공해야 합니다.

피닉스컨택트 연결 솔루션은 시장에서 가장 혁신적인 제품으로 검증되었으며 신호, 데이터 및 전원 전송과 관련된 새로운 표준을 제시합니다.

유행을 선도하는 장치 제조를 위한 획기적인 연결 기술

획기적인 연결 기술  

장치 제조를 위한 획기적인 연결 기술

피닉스컨택트는 E-Mobility, PV 또는 고전류 애플리케이션과 같은 최신 관심 분야에서 영감을 주는 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트의 목표는 획기적인 연결 기술의 개발을 위한 새로운 표준을 제시하는 것입니다.