하이브리드 플러그-인 커넥터

올인원 플러그-인 커넥터

올인원 플러그-인 커넥터

하이브리드 플러그-인 커넥터를 사용하여 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 통신 인터페이스 및 강력한 모터 연결을 위한 하이브리드 플러그-인 커넥터 제품군을 제공합니다. 이는 데이터, 신호 및 전원을 단일 플러그-인 커넥터에서 손쉽게 전송할 수 있으므로 공간이 절약된다는 것을 의미합니다.

이점

  • 시간 및 공간 절약 – 단일 플러그에서 신호 및 전원을 결합
  • 완벽한 설치 개념 – M12 하이브리드 플러그 및 해당 패널 피드스루
  • 광범위한 애플리케이션에 적합 – 금속 파우더 및 금속 EMC 코팅을 사용한 플라스틱 하우징

M12 하이브리드 플러그-인 커넥터 – 제약된 공간의 데이터 및 전원

M12 하이브리드 플러그-인 커넥터  

산업용 Ethernet용 M12 플러시 타입 플러그-인 커넥터

시간 및 공간 절약: 이제 M12 하이브리드 장치 플러그-인 커넥터를 사용하여 공간 절약형 방식으로 최대 100 Mbps의 데이터와 최대 6 A의 전원을 장치에 제공할 수 있습니다.

직접 모터 연결용 하이브리드 플러그-인 커넥터

직접 모터 연결용 하이브리드 플러그-인 커넥터  

데이터 및 신호를 모터에 연결하기 위한 하이브리드 플러그-인 커넥터

푸쉬-인 연결방식 하이브리드 플러그-인 커넥터를 사용하여 신호와 최대 20 A의 전원을 모터에 동시에 연결할 수 있습니다.

내진동 잠금 래치로 인해 마운팅 및 수리 중에 모터 연결을 쉽고 빠르게 수행할 수 있으므로 시스템 가용성이 향상됩니다.

플러그-인 스타-델타 브리지 덕분에 더 이상 드라이브를 사전 설정할 필요가 없습니다.

모듈형 플러그-인 커넥터 시스템

VARIOCON – 모듈형 플러그-인 커넥터 제품군  

데이터, 신호 및 전원 전송용 모듈형 시스템

PLUSCON 장치 플러그-인 커넥터 시스템은 높은 보호 수준의 장치 및 단자대에 사용하기 위한 컴팩트 연결을 제공합니다.

  • 모듈형 접점 삽입 구조
  • 단일 플러그-인 커넥터에 결합된 신호, 광섬유 및 최대 70 A의 전원
  • 최대 65개의 핀이 있는 하이-포지션 크림프 연결
  • IP67/IP69K 보호가 적용된 극한 조건용

자세히 알아보고 싶으십니까?

아래 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.