전기 장치용 하우징 시스템

항상 올바른 하우징

항상 올바른 하우징

광범위한 전자 하우징은 전문적인 장치 설계를 위한 무제한 옵션을 제공합니다.

형태, 색상 및 기능과 관련된 완벽한 유연성 – 피닉스컨택트의 전자 하우징에서 추구하는 핵심 아이디어가 바로 이것입니다. 패널인지, 핸드헬드 하우징인지 아니면 DIN 레일인지, 밝은 회색인지 아니면 하늘색인지, 좁은지 아니면 넓은지 여부에 상관없이 전자 장치를 위한 적합한 연결 기술이 적용된 올바른 하우징을 항상 찾을 수 있습니다.

이점

  • 최적의 장치 설계 – 포괄적인 하우징 기술 적용
  • 최적의 시너지 효과 – 한 곳에서 모두 제공되는 하우징 및 연결 기술
  • 쉽고 빠른 설치 – 통합 버스 커넥터
  • 고객 맞춤형 변형 – 인쇄, 밀링 및 펀칭되어 제공되는 하우징
  • 고객의 장치 아이디어를 반영한 개별화된 신제품 – 오랜 경험의 하우징 제조업체로서 피닉스컨택트가 보유한 전문 지식

컨트롤 캐비닛용 UM-ALU 시리즈 알루미늄 하우징

컨트롤 캐비닛용 하우징  

DIN 레일용 UM-ALU 알루미늄 프로파일 하우징

하우징은 최대한의 유연성과 개별성을 제공합니다. PCB 크기에 맞게 정확하게 조정할 수 있고 대형 컴포넌트를 통합할 수도 있습니다. 알루미늄 하우징을 사용하여 전자기 간섭 및 열 영향으로부터 전자 장치를 효과적으로 보호하십시오.

  • 유연한 장치 설계 – 다양한 PCB용 가이드 슬롯 사용
  • 개별적으로 조정 가능 – 유연한 알루미늄 커버 사용
  • 다양한 마운팅 – 패널 또는 DIN 레일

필드 애플리케이션용 HC-ALU 시리즈 알루미늄 하우징

옥외 애플리케이션용 HC-ALU 핸드헬드 하우징  

옥외 애플리케이션용 HC-ALU 핸드헬드 하우징

분무로부터 보호되는 핸드헬드 하우징은 인체 공학적 설계를 특징으로 합니다. 또한 레벨 표면에는 라벨링을 위한 공간이 제공됩니다. 측면 및 프로파일 커버의 슬롯을 사용하면 멤브레인 키패드 등을 정확하게 통합할 수 있습니다.

IP65/67 보호가 적용된 올바른 연결 기술을 통해 이러한 하우징은 고정 및 모바일 애플리케이션을 위한 전문적인 핸드헬드 하우징으로 변화했습니다.

개별 하우징용 전문 서비스

고객 맞춤형 하우징 버전  

고객 맞춤형 하우징 버전

현대적인 인텔리전트 장치를 다양한 조건에 맞게 개별적으로 조정해야 하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

금속인지 아니면 플라스틱인지, 특수한 하우징 색상을 사용하는지, 각인, 밀링 또는 펀칭 작업이 필요한지 여부에 상관없이 고객과 함께 하는 피닉스컨택트의 서비스 센터는 맞춤형 하우징 솔루션을 제공할 것입니다.

자세히 알아보고 싶으십니까?

아래 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.