지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

자동차 제조용 솔루션 생산 효율성 향상, 지속 가능성 향상, 사이버 보안 강화.

블루 디지털화 라인을 갖춘 자동차 생산 현장의 차체 공장

모든 생산 영역을 위한 인텔리전트 솔루션

자동차 산업에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 생산 시스템과 프로세스가 기술 측면에서 항상 높은 수준에 있어야 합니다. 의미: 자동화 수준, 복잡성 및 네트워킹이 최고 수준입니다. 피닉스컨택트는 귀하의 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 피닉스컨택트의 다양한 기술 역량과 서비스는 고객이 생산 효율성을 높이고, 지속 가능성을 개선하며, 자동차 생산의 사이버 보안을 강화할 수 있도록 도움을 줍니다.

데이터 수집부터 인공지능 AI까지 자동차 생산 네트워킹 라인의 디지털화

데이터 수집부터 인공지능까지

안전한 네트워킹과 자동화부터 인공지능까지

수십 년 동안 피닉스컨택트의 주요 산업 중 하나는 자동차 생산이었으며, 피닉스컨택트는 디지털화, 네트워킹 및 안전한 자동화를 위한 솔루션을 개발하기 위해 매일 쉬지 않고 노력하고 있습니다. 이를 위한 핵심은 최첨단 통신 및 보안 표준을 갖춘 모든 시스템의 인텔리전트 네트워크와 함께 인간과 기계 간의 안전한 협업입니다. 피닉스컨택트의 전문 지식을 활용해 생산 프로세스의 탄력성과 보안을 더욱 강화하여 시스템 다운타임에 대비하십시오. AI 지원 데이터 분석을 통해 공장을 더욱 스마트하게 만들고, 데이터를 보다 효율적으로 활용하여 더욱 유연한 생산 프로세스를 구축하여 더욱 경제적이고 지속 가능하게 장기적으로 운영하십시오.

남자, 컨트롤 캐비닛, 에너지, 측정 장치, 실내, 생산, 컨트롤 캐비닛, Detlef Krieger, 사람, 폴로 셔츠, 작업복, 생산, 산업, 자동차, 생산 라인
자동차 섀시, 자동차 산업, 디자인 라인, 공장 자동화, 공장 자동화, 제조, 사진, HMI, IMAVMMFA, 산업, 차체, Palmela, 패널, 생산, 제어 캐비닛, 보호
자동화, 생산 시스템, 생산 홀, 자동차 산업, 보안, 보안 시스템, 생산 네트워크, 산업용 방화벽, 공장, 디지털화, 효율성, 아이콘, 라인
Net Zero, Digital Factory now, 지속 가능성, 녹색, CO2 중립, 환경, 자연, 거품, 신선함, 온실, 글로벌, 지구본, 둥근, 투명, 이끼, 무성한, 숲, 밝게, 빛
남자, 컨트롤 캐비닛, 에너지, 측정 장치, 실내, 생산, 컨트롤 캐비닛, Detlef Krieger, 사람, 폴로 셔츠, 작업복, 생산, 산업, 자동차, 생산 라인

신뢰할 수 있는 컴포넌트와 서비스는 생산 시스템과 프로세스의 높은 기능 안전을 위한 기반입니다.

자동차 섀시, 자동차 산업, 디자인 라인, 공장 자동화, 공장 자동화, 제조, 사진, HMI, IMAVMMFA, 산업, 차체, Palmela, 패널, 생산, 제어 캐비닛, 보호

피닉스컨택트의 컨트롤러를 사용하면 생산 과정에서 자재 흐름을 유연하게 제어하고 급변하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다.

자동화, 생산 시스템, 생산 홀, 자동차 산업, 보안, 보안 시스템, 생산 네트워크, 산업용 방화벽, 공장, 디지털화, 효율성, 아이콘, 라인

데이터 보안은 매우 중요합니다. IEC 62443에 따른 TÜV 인증을 받은 피닉스컨택트의 360° 보안 솔루션은 방해 행위로 인한 시스템 중단과 그에 따른 데이터 손실을 방지하고 자동차 생산을 지속적으로 보호합니다.

Net Zero, Digital Factory now, 지속 가능성, 녹색, CO2 중립, 환경, 자연, 거품, 신선함, 온실, 글로벌, 지구본, 둥근, 투명, 이끼, 무성한, 숲, 밝게, 빛

지속 가능성 지침, 환경 규제, 탄소 발자국 성과 – 피닉스컨택트와 협력하여 환경 발자국을 개선하십시오. 최신 기술을 사용하여 비용 효율성과 환경 효율성을 높이십시오.

글로벌 자동차 산업 분야는 모든 생산 영역에 영향을 미치는 새로운 기술 트렌드가 주도하는 변화를 겪고 있습니다. 영구적으로 안전한 인프라와 최신 통신 표준을 통한 모든 시스템의 인텔리전트 네트워킹은 스마트 팩토리의 기본 요구 사항 중 하나입니다. 인공 지능과 효율적인 데이터 관리를 통해 경제적 및 생태적 목표를 조화시킬 수 있습니다.

Wilhelm Scholle, 글로벌 산업 책임 관리자 - 개별 제조
Wilhelm Scholle
Digital Factory now 로고

생산 공장 디지털화 즉시 사용 가능한 솔루션으로 가치 창출

인프라가 성장하고 디지털화 수준이 높아짐에 따라 기존 데이터로 가치를 실현할 수 있는 최적의 기회가 제공됩니다. 예를 들어, 공장의 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 위한 두 가지 전제 조건은 데이터를 올바르게 처리하고 무단 액세스로부터 네트워크를 보호하는 것입니다. 피닉스컨택트는 자체 생산에서 적합한 솔루션을 테스트하고 검증했으며 오늘날 디지털 공장의 디지털 미래를 위한 개념 증명이 포함된 다양한 솔루션을 제공합니다.

부스터로서의 디지털화 - 자동차 산업의 사용 사례

피닉스컨택트는 업계에서 수십 년 동안 잘 알려진 고객들과의 광범위한 거래에서 수많은 애플리케이션을 구현했습니다. 자동차 생산 분야의 사용 사례에서 피닉스컨택트가 제공하는 이점에 대해 알아보십시오.

차체 공장, 자동차 산업, 작업 현장, 차체 공장, 섀시, 생산성, 차체
IT 보안, mGuard, 라우터, 보안, IT 보안, 제품
자동차 생산에 사용되는 도장된 자동차 부품
생산 자동화를 위한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 통해 자동차 생산을 위한 기술 전달
생산 라인의 자동차 도어
자동차 생산의 최종 조립
차체 공장, 자동차 산업, 작업 현장, 차체 공장, 섀시, 생산성, 차체

차체 제작 공장에서는 매우 광범위한 차체 제품이 싸이클 타임에 영향을 주지 않고 중단 없이 제작됩니다. 통신 기능이 있는 피닉스컨택트의 특수한 자동화 솔루션은 제조 과정의 높은 생산성, 유연성 및 품질을 보장하는 최적의 정보 흐름을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트의 네트워크 제품 및 컨트롤러는 인증된 IT 표준에 따라 작동합니다. 이를 통해 엔지니어링 프로세스에 손쉽게 통합하고 빠른 제품 스타트업을 실현할 수 있습니다.

  • 제어 시스템의 실시간 통신으로 인한 높은 생산성 및 사이클 타임
  • 산업용 통신 분야의 개방형 표준을 사용한 뛰어난 통합 기능 및 독립성
  • 개방형 인터페이스를 통해 자동화 솔루션을 엔지니어링 프로세스에 쉽게 통합

IT 보안, mGuard, 라우터, 보안, IT 보안, 제품

프레스 공장은 오랜 기간 동안 많은 투자가 요구됩니다. 다양한 소재의 강판에서 자동차 부품을 빠른 속도로 정밀하게 프레스 및 펀칭하는 작업이 수행됩니다. 기술 솔루션에는 내진동과 관련한 물리적 요구 사항과 함께 매우 안정적인 동시에 특히 높은 보안 요구 사항을 충족하는 통신이 요구됩니다.
피닉스컨택트는 IEC 62443에 따라 검증된 보안 솔루션과 원격 유지 관리 개념과 함께 기계 안전을 위한 개별 솔루션을 제공하여 데이터를 보호합니다.

  • 높은 수준의 내충격성 및 내진동성을 갖춘 견고한 제품을 통한 내고장성
  • IEC 62443에 따른 IT 보안 개념을 통한 안전한 통신
  • 분산 시스템 액세스를 위한 디지털 솔루션을 통한 비용 절감 및 효율적인 유지 관리
  • 컨트롤러와 네트워크 독립적인 안전 개념을 통한 기계의 안전한 작동

자동차 생산에 사용되는 도장된 자동차 부품

거의 모든 분야에서 운송, 처리 및 도색 공정은 중단 없이 고도로 자동화된 방식으로 수행되어야 합니다. 도색 공정에서는 매우 광범위한 주변 조건에서 다양한 소재가 사용됩니다. 이러한 소재의 품질을 보장하고 효율적으로 사용하기 위해서는 데이터 투명성 및 유연한 산업용 통신 기술이 반드시 필요합니다.
피닉스컨택트의 자동화 기술은 이러한 광범위한 작업을 위한 다양한 프로세스 기술을 지원합니다.

  • 유연한 통신 네트워크를 통한 안정적인 프로세스
  • 이중화된 컨트롤러, 파워 서플라이 및 네트워크 개념을 갖춘 중단 없는 작업
  • 고품질 도색을 위한 최상의 지속 가능한 파라미터화 구성

생산 자동화를 위한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 통해 자동차 생산을 위한 기술 전달

전체 자동차 생산 프로세스에서는 올바른 자재를 올바른 생산 프로세스에 제때 제공해야 합니다. 모바일 시스템에서 가용성 및 정보 처리와 관련된 높은 요구 사항이 적용되는 것은 매우 다양한 제품이 있기 때문입니다.
피닉스컨택트의 솔루션은 시각화의 비용 효율적인 엔지니어링과 물류 프로세스의 선택적인 운영을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트의 디지털화 솔루션은 안정적인 자재 운송을 지원합니다.

  • 선택적으로 작동하는 시각화 마법사를 통한 비용 효율적 엔지니어링
  • 드라이브의 저마모 및 저손실 스위칭
  • 교체 가능한 디지털화 솔루션을 통한 설치 비용 절감

생산 라인의 자동차 도어

  • 분산 자동화 기술을 시스템 지오메트리에 통합하여 표면 최적화 제조
  • 개방형 인터페이스와 손쉬운 구성으로 인한 빠른 시운전

자동차 생산의 최종 조립

최종 조립에서는 차체와 동력 전달 장치를 서로 합치는 매리지(marriage)라고 불리는 공정이 수행됩니다. 작업자와 머신이 좌석, 콕핏, 바퀴 및 창문을 장착합니다. 그런 다음 완전히 테스트된 자동차의 판매 준비를 완료됩니다.
피닉스컨택트의 자동화 솔루션은 수동 설치 시 완벽한 인체 공학 및 작동을 지원합니다. 또한 빠르고 안정적인 정보 흐름을 통한 정밀한 물류 및 조립 프로세스를 보장합니다.

  • 표준 제품을 사용하여 유지 보수 및 교체 부품 보관이 용이
  • 조립 공정에 대한 시각적 지원으로 인한 품질 보장
  • 프로세스 제어 컨트롤러에서 데이터의 비용 효율적인 사전 처리

자동차 산업용 솔루션
자동차 산업용 솔루션 YouTube

모든 생산 영역을 위한 솔루션

성공적인 생산을 위해서는 안전하고 유연한 프로세스가 조화를 이루어야 합니다. 전체 생산 프로세스에 걸쳐 견고하고 일관된 개방형 자동화 솔루션이 요구됩니다. 안전한 통신, 기계의 기능적 세이프티, 일관된 진단, 높은 수준의 가용성 및 처리 속도가 특히 중요합니다.

국제적인 동료들로 구성된 팀

전 세계 자동차 산업의 파트너

자동차 산업은 글로벌 가용성과 전 세계적인 서비스를 필요로 합니다. 피닉스컨택트는 전 세계 140개 이상의 국가에 지사와 자회사를 두고 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가들은 국경을 초월하여 긴밀하게 네트워크화되어 있으며 고객 및 파트너는 물론이고 PNO와 같은 과학계 및 산업 네트워크와 지속적으로 교류하고 있습니다.

피닉스컨택트는 자동차 산업의 파트너입니다.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

“대규모 자동차 프로젝트는 하나의 국가에서만 진행되지 않고 고객과 피닉스컨택트 양측 모두에서 여러 국제 프로젝트 팀이 관리하는 경우가 많습니다. 제가 맡은 일은 모든 이해 관계자가 프로젝트 현황을 항상 명확하게 이해할 수 있도록 원활한 의사소통을 보장하는 것입니다.”

Maria Fernanda De Alba Ruiz

“기술팀과 함께하는 정기적인 현장 교육은 제가 가장 좋아하는 일 중 하나입니다. 제품, 솔루션, 신기술에 대한 지식을 고객과 직접 공유하는 것은 저에게 매우 중요하며, 이를 통해 고객의 질문과 과제에 직접 응답할 수 있습니다.”

Angel Troyas

“저는 고객사인 Audi와의 프로젝트에서 솔루션 엔지니어로서 멕시코 현장에서 직접 기술 전문 지식을 제공할 수 있었습니다. 저는 현지 언어를 사용한 자유로운 의사소통, 직접적인 현장 프로젝트 지원, 공장 직원과의 개인적인 상호 작용이 프로젝트 성공에 필수적이라고 생각합니다.”

Andreas Stanislawski

“혁신적인 자동차 산업의 당면 과제를 극복하기 위해서는 항상 개별 요구 사항을 충족할 수 있도록 제품 개발을 맞춤화해야 합니다. 저는 개발의 모든 단계에서 고객 참여가 특히 중요하다고 생각합니다. 이를 통해 고객의 피드백을 즉시 구현할 수 있습니다.”

Michael Potthast

“자동차 부문의 주요 고객 관리자로서 제 역할은 고객과 피닉스컨택트 간의 커뮤니케이션을 위한 첫 번째 연락 창구가 되는 것입니다. 저는 파트너십과 신뢰에 기반한 서비스와 교류에 중점을 두고 있습니다.”

자동차 생산용 고성능 제품

이 산업용 솔루션은 우수한 제품, 수년간의 경험과 특수한 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 개발되었습니다. 이러한 제품들을 지능적으로 결합하면 제어, 원격 모니터링 또는 측정값 획득과 같은 다양한 기능을 수행하는 시스템을 만들 수 있습니다. 피닉스컨택트는 수년간의 경험과 해당 산업 분야에 대한 전문 지식 및 특수한 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 뛰어난 산업용 솔루션을 제공합니다.