SMT 생산용 연결 기술

가장 까다로운 요구 사항을 위한 품질 및 정밀도

가장 까다로운 요구 사항을 위한 품질 및 정밀도

THR 컴포넌트가 SMT 프로세스에 통합되어 모듈 생산이 단순해지고 비용이 줄어듭니다.

SMT 라인과 함께 완전히 자동화된 조립 프로세스는 비용 효율적이고 빠른 생산 프로세스입니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 설계, 소재 선택 및 포장 형태와 관련된 프로세스 맞춤형의 리플로우 납땜용 플러그-인 커넥터와 PCB 단자대를 제공합니다.

이점

  • 두 가지 유형의 컴포넌트를 위한 단일 프로세스 – THR 및 SMD 기술 사용
  • 비용 절감 – SMT 생산 프로세스로의 통합
  • 자동화된 조립 프로세스 – 생산에 최적화된 테이프-온-릴 또는 트레이 패키징

고정밀 핀 스트립 – 높은 허용 오차 요구 사항 충족

THR 컴포넌트를 사용한 자동화된 PCB 조립  

THR 컴포넌트를 사용한 자동화된 PCB 조립

피닉스컨택트 THR 컴포넌트는 IEC 61760-3 표준에 따라 접점의 위치 허용 오차 요구 사항을 충족합니다. 높은 요구 사항이 적용되는 애플리케이션에서 이 제품군은 고정밀 핀 스트립을 포함하도록 확장되었습니다.

  • 핀 팁의 영(0) 위치를 중심으로 ±0.1 mm 미만의 위치 편차

고품질 표준

고온 MKDS-HT PCB 단자대  

고온 MKDS-HT PCB 단자대

THR PCB 단자대는 IPC/JEDEC J-STD-020 표준에 따라 검증되었습니다. 채택된 소재와 설계로 인해 최대 260°C의 분류 온도에서 납땜 프로파일과 함께 리플로우 소성로에 사용할 수 있습니다.

THR 애플리케이션용 M12 플러시 타입 플러그-인 커넥터

리플로우 공정용 M12 접점 캐리어  

리플로우 공정용 M12 접점 캐리어

THR 사용 가능 M12 장치 플러그-인 커넥터를 동일한 조건 하에서 동일한 절차에 따라 SMD 컴포넌트와 함깨 PCB에 마운트 및 납땜할 수 있습니다.

프로세스에 최적화된 형상 및 기계 사용 가능 포장은 픽 앤 플레이스 조립 프로세스에서 쉽고 빠른 조작을 보장합니다.

자세히 알아보고 싶으십니까?

다음 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.

서비스

THR 솔더링

완전히 자동화된 빠르고 경제적인 작동이 가능합니다.