Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Ex 승인을 획득한 PCB 단자대 및 플러그-인 커넥터 제품군은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하도록 특수하게 설계되었습니다.
Ex 승인을 획득한 피닉스컨택트 PCB 단자대 및 플러그-인 커넥터는 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 따라서 이 제품군은 프로세스 기술 등에서 사용하기 위한 요구 사항을 충족합니다.
높은 안정성에 대한 Ex 승인을 획득한 PCB 단자대
플러그-인 및 비플러그-인 솔루션 중에서 선택하십시오. 또한 플러그-인 커넥터 PCB 단자대 및 헤더는 웨이브 솔더링 공정용으로 설계되었습니다.
전선 연결을 위한 다음 옵션은 필요한 유연성을 보장합니다.
발화 지점에서 산소와 가연성 물질이 만나면 폭발이 발생할 수 있습니다.
개인, 기계 및 빌딩의 안전성과 환경 보호가 최우선적으로 고려됩니다. 또한 폭발 방지도 중요한 요인입니다. 발화 지점에서 산소와 가연성 물질이 만나면 폭발이 발생할 수 있습니다.
이 제품은 폭발 위험이 있는 대기에서 사용되는 장치의 요구 사항을 정의하는 IEC/EN 60079-0 및 IEC/EN 60079-7 표준에 따라 컴포넌트 승인을 획득했습니다.
다음 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용 장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.
합계 : 0.0