PV용 연결 기술

PV 시스템의 안전한 케이블링

PV 시스템의 안전한 케이블링

특수한 도구 없이 현장에서 AC, DC 및 데이터 케이블을 안전하게 연결하십시오.

고유한 SUNCLIX 연결 시스템을 사용하면 현장에서 PV 모듈, 스트링 컴바이너 박스 및 인버터를 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다. SUNCLIX 미니를 통해 피닉스컨택트는 빌딩 통합 PV를 위한 특히 컴팩트한 DC 연결 시스템을 제공합니다.

이점

  • 한 곳에서 모두 제공 – AC, DC, 신호 및 데이터용의 완벽한 플러그 제품군
  • 특수한 도구가 필요 없는 빠르고 안전한 조립 – 빠른 연결 기술
  • PV 시스템의 미래 지향적 케이블링 – 최대 1500 V의 전압용 컴포넌트
  • 높은 수준의 안정성 – 2.5 - 16 mm² 케이블용 연결 솔루션
  • 내구성이 뛰어난 안정적인 연결 – 테스트를 통과한 인증된 컴포넌트

DC 플러그-인 커넥터 – 모듈에서 인버터까지

조립용 SUNCLIX DC 플러그-인 커넥터

도구가 필요 없는 조립용 SUNCLIX DC 플러그-인 커넥터

일체형 DC 플러그-인 커넥터 및 올바른 패널 피드스루를 사용하여 시스템을 쉽고 안전하게 현장에서 직접 배선할 수 있습니다. 간단히 피복 분리된 전선을 스프링 단자대에 삽입하고 스프링을 닫으면 끝납니다. SUNCLIX 덕분에 매우 간단합니다.

  • 최대 1500 V의 전압
  • 최대 65 A의 전류
  • 2.5 - 16 mm²의 전선 연결

AC 연결 기술

AC 연결 기술  

AC 연결 기술

피닉스컨택트는 PV 시스템의 AC측 설치를 위한 모든 성능 클래스의 다양한 연결 제품을 제공합니다. 포트폴리오에는 컴팩트한 연결 시스템이 포함되어 있습니다. 단상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터와 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리 등이 포함됩니다.

  • 최대 309 A의 전류
  • 0.2 mm²에서 150 mm²의 케이블 사이즈
  • 최대 전압 600 V UL/1000 V

자세히 알아보고 싶으십니까?

다음 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.