프레스 공장

프레스 공장

최고 수준의 내고장성

피닉스컨택트의 솔루션은 시스템 가용성을 보장합니다.

프레스 공장은 오랜 기간 동안 많은 투자가 요구됩니다. 다양한 소재의 강판에서 차체 부품을 빠른 속도로 정밀하게 프레스 및 펀칭하는 작업이 수행됩니다. 기술 솔루션에는 내진동과 관련한 물리적 요구 사항과 함께 매우 안정적인 동시에 특히 높은 보안 요구 사항을 충족하는 통신이 요구됩니다.

피닉스컨택트는 보안 및 원격 유지 관리 개념이 적용된 데이터 보안뿐만 아니라 기계의 안전한 작동을 위한 개별 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 뛰어난 내충격성 및 내진동성의 견고한 제품이 제공하는 최고 수준의 내고장성
  • 암호화 기술을 사용한 안전한 통신
  • 분산 시스템 액세스를 위한 경제적이고 효율적인 유지 관리 개념
  • 컨트롤러 및 네트워크 독립적인 세이프티 개념을 통한 기계의 안전한 작동

안전한 통신

FL MGUARD 보안 라우터가 있는 컨트롤 캐비닛  

최고 수준의 보안을 위한 보안 라우터

데이터 전송과 관련하여 민감한 시스템 데이터 보호 및 최대 가용성 요구 사항을 충족할 수 있는 높은 수준의 보안이 필요합니다.

FL MGUARD 제품군의 보안 라우터는 VPN 터널과 같은 보안 메커니즘 외에도 바이러스 백신 스캔 커넥터를 옵션으로 제공합니다.

원격 유지 관리 및 진단

원격 유지 관리 및 진단용 태블릿  

프로세스 데이터에 대한 보안 액세스

원격 액세스 및 지속적인 프로세스 데이터 모니터링을 통해 유지 관리를 계획하고 최적의 시스템 가용성을 보장할 수 있습니다.

안전한 원격 유지 관리 연결은 빠른 응답 시간의 안정적인 액세스를 제공합니다.

안정적인 상태 모니터링

SafetyBridge 컴포넌트  

SafetyBridge 기술에 기초한 세이프티 솔루션

시스템 상태의 모니터링을 위해서는 안정적이고 안전한 신호 경로가 필요합니다.

SafetyBridge 기술은 네트워크 및 컨트롤러 독립적인 세이프티 솔루션을 제공합니다. 표준 자동화 네트워크를 사용해 세이프티 컨트롤러 없이 세이프티 관련 신호를 전송 및 평가할 수 있습니다.

생산 프로세스용 세이프티 솔루션

높은 수준의 시스템 가용성은 생산 프로세스에 가장 중요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 점을 고려하여 안전한 원격 유지 관리 개념을 위한 정교한 솔루션을 제공합니다. FL MGUARD 라우터는 해커 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 시스템을 보호합니다.

프레스 공장에서는 무거운 물건들이 옮겨집니다. 이러한 물건들과 관련된 위험으로부터 기계 운전자를 보호하기 위한 매우 까다로운 요구 사항이 적용됩니다. SafetyBridge를 사용해 최대 성능 수준인 PLe 등급의 세이프티 솔루션을 구현할 수 있습니다.

토폴로지: 생산 프로세스용 세이프티 솔루션

원격 유지 관리 개념에는 해커 또는 멀웨어의 무단 액세스로부터 시스템을 보호하는 것이 포함됩니다.