도색

도색

이중화를 통한 안전성 보장

네트워크, 전원 공급 및 제어 레벨의 이중화는 도색 공정에서의 중단 없는 프로세스를 보장합니다.

거의 모든 분야에서 운송, 처리 및 도색 공정은 중단 없이 고도로 자동화된 방식으로 수행되어야 합니다. 도색 공정에서는 매우 광범위한 주변 조건에서 다양한 소재가 사용됩니다. 이러한 소재의 품질을 보장하고 효율적으로 사용하기 위해서는 데이터 투명성 및 유연한 산업용 통신 기술이 반드시 필요합니다.

피닉스컨택트의 자동화 기술은 이러한 광범위한 작업을 위한 다양한 프로세스 기술을 지원합니다.

이점

  • 유연한 통신 네트워크를 사용한 안정적인 프로세스
  • 이중화 컨트롤러, 전원 공급 장치 및 네트워크 개념을 통한 중단 없는 절차
  • 고품질 도색을 위한 최상의 지속 가능한 파라미터화

이중화 네트워크

이중화 고성능 컨트롤러  

이중화 컨트롤러를 통한 최고 수준의 내고장성

건조 공정의 경우 페일세이프 자동화 시스템이 필수적입니다. 해결 방법은 RFC 460R 고성능 컨트롤러에 기반한 이중화 제어 개념을 사용하는 것입니다.

하나의 컨트롤러에 오류가 발생할 경우 다른 컨트롤러가 기능 제어 작업을 즉시 이어 받습니다. 따라서 도색 라인에서 자동화의 원활한 작동을 완벽하게 보장합니다.

이중화 전원 공급 장치

이중화 전원 공급 장치  

자동화를 위한 안정적인 에너지 공급

시스템 부품 또는 개별 컴포넌트에 대한 에너지 공급이 잠시 중단되는 경우 열 처리 절차에 오류가 발생할 수 있습니다.

이중화 전원 공급 개념은 자동화 컴포넌트에 대한 안정적인 전원 공급을 보장하여 시스템 및 제품의 손상을 방지합니다.

폭발 방지

본질 안전 Ex i I/O 모듈  

폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 I/O

도색 시스템에 사용되는 소재로 인해 폭발성 대기가 형성될 수 있습니다.

피닉스컨택트는 공급 단자 뒤에 마운트할 수 있는 본질 안전 Ex i I/O 모듈을 제공합니다. 최고 영역 2 수준의 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 다양한 표준 I/O 단자를 선택할 수 있습니다.

이중화를 통한 안전성 보장

도색 공정 엔지니어링 영역에서도 오류로 인해 제품과 시스템이 크게 손상될 수 있습니다. 해결 방법은 피닉스컨택트의 RFC 460R 컨트롤러를 사용하여 네트워크, 전원 공급 및 제어 레벨에서 이중화를 구현하는 것입니다.

2개의 RFC 460R 컨트롤러는 피닉스컨택트가 설계한 AutoSync 기술을 통해 모든 이중화 기능을 자동으로 구성 및 동기화합니다.

토폴로지: 도색 공정용 이중화 개념

네트워크, 전원 공급 및 제어 레벨에서의 이중화 개념