최종 조립

최종 조립

매리지에서 완성된 자동차까지

피닉스컨택트의 솔루션은 차체 및 동력 전달 장치의 매리지(marriage) 공정에서 정밀한 프로세스를 보장합니다.

최종 조립에서는 차체와 동력 전달 장치를 서로 합치는 매리지(marriage)라고 불리는 공정이 수행됩니다. 또한 작업자와 기계가 의자, 운전석, 바퀴, 디스크 등을 탑재합니다. 그런 다음 완전히 테스트된 자동차의 판매 준비를 완료됩니다.

피닉스컨택트의 자동화 솔루션은 수동 설치 시 완벽한 인체 공학 및 작동을 지원합니다. 또한 빠르고 안정적인 정보 흐름을 통한 정밀한 물류 및 조립 프로세스를 보장합니다.

이점

  • 표준 제품 사용을 통한 손쉬운 유지 관리 및 교체품 보관
  • 조립 프로세스의 시각적 지원을 통한 품질 보장
  • 프로세스 제어 컨트롤러에서 데이터의 비용 효율적인 사전 처리

작업 높이 조정

작업 높이 조정을 위한 스위치기어 및 컨트롤기어 조립  

작업 높이 조정을 위한 완벽한 솔루션

인체 공학적 및 품질 측면에서 컴포넌트를 차량에 최적의 상태로 설치할 수 있도록 작업 높이가 조정됩니다.

표준 컴포넌트에서 개발된 이러한 개념은 전체 컨트롤 박스까지 포함하도록 확장되었습니다. 완벽한 솔루션은 스테이션 데이터를 처리하고 작업 높이를 조정하며 광범위한 진단 기능을 제공합니다. 따라서 유지 관리와 조작이 간편합니다.

사용자 안내

Designline 패널 PC를 통한 사용자 안내  

Designline 제품군의 패널 PC

차량과 관련된 가능한 모든 주문 옵션을 충족하기 위해 피닉스컨택트의 디스플레이 및 시스템은 라디오 등과 같은 컴포넌트의 수동 설치를 지원합니다.

피닉스컨택트 Designline 시리즈의 패널 PC는 전반적인 IP65 보호가 적용된 매력적인 컴팩트 하우징을 통한 강력한 기술을 제공합니다.

품질 데이터를 위한 SQL 데이터 커플링

SQL 데이터 커플링  

SQL 데이터베이스에서 프로세스 데이터의 처리 및 보관

많은 양의 데이터를 가져올 때는 안정성과 속도가 중요합니다.

SQL 데이터베이스의 처리 및 보관을 위해, 컨트롤러는 미들웨어가 없는 경우에도 복잡한 현장에서 프로세스 모니터링 데이터를 처리합니다. 이를 위해 작동 데이터가 컨트롤러에서 상위 레벨 데이터베이스로 직접 전송됩니다.

제어 및 통신

피닉스컨택트의 소규모 컨트롤러는 제어 기능 외에도 다양한 IT 프로토콜을 통해 통신을 제어합니다. 예를 들어, 시각화를 위해 내부 웹 서버가 사용됩니다. 파일은 FTP를 통해 읽고 쓸 수 있습니다. 최소한의 프로그래밍 작업으로 SQL 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

토폴로지: 최종 조립 과정에서 제어 및 통신

최종 조립용 통신 및 제어 개념