파워트레인

파워트레인

효율적인 시스템 작동

피닉스컨택트는 유연한 제조 및 짧은 리드 타임을 위한 솔루션을 제공합니다.

차체와 병행하여 모터, 변속기, 축 및 구동 샤프트가 있는 구동 장치가 제조됩니다. 여기서 중요한 것은 효율적인 시스템 작동입니다. 변화하는 고객 요구에 대응하고 출시 기간을 단축하기 위해서는 제조 과정이 가능한 유연하게 이루어져야 합니다.

피닉스컨택트는 이러한 점을 감안하여 분산된 공간 절약형 자동화 솔루션을 제공합니다. 또한 피닉스컨택트는 빠른 제품 스타트업을 위한 소프트웨어 제품 및 서비스를 지원합니다.

이점

  • 시스템 지오메트리에 통합된 분산 자동화 기술로 인한 표면 최적화 방식 제조
  • 개방형 소프트웨어 표준 및 파라미터화 도구 지원을 통한 빠른 스타트업
  • 짧은 케이블 경로로 인한 전력 손실 감소

인텔리전트 24 V 분배기

24 V 분배기  

안정적인 공급 및 진단용 솔루션

24 V 공급 전압이 분산되면 케이블에서 전력 손실이 줄어들 뿐만 아니라 전원이 공급되는 장치 수가 증가합니다.

이를 위해 피닉스컨택트는 고품질 공급 및 진단을 위한 적절한 조합을 제공합니다.

손쉬운 스타트업

Lineworx 파라미터화 소프트웨어 스크린샷  

Lineworx를 사용한 손쉬운 파라미터화

빠른 스타트업을 위해서는 속도, 시간, 측정 범위, IT 구성 등과 같은 해당 파라미터를 설정해야 합니다.

Lineworx 파라미터화 소프트웨어는 사용자 프로그램을 스캔하고 시스템 설정 또는 조정 과정을 안내합니다.

분산된 신호 획득

Axioline E PN를 사용한 필드 설치  

Axioline E를 사용하여 네트워크에 유연하게 연결

제조 과정에서 시스템의 입력 및 출력 데이터를 직접 획득하십시오.

Axioline E를 사용하면 네트워크에 유연하게 연결할 수 있습니다. IP65/67 보호 수준의 견고한 I/O 모듈은 다양한 디지털 기능뿐만 아니라 모든 네트워크를 위한 IO-Link 마스터를 제공합니다.

분산 자동화

구동 장치의 제조를 위해 충분한 공간이 필요합니다. 따라서 자동화 컴포넌트를 시스템에 통합할 수 있어야 합니다. 분산 자동화는 사전 제조된 기능 모듈을 통해 중요한 프로세스를 위한 고품질 생산 영역을 보장합니다.

IP67 보호 수준의 I/O 모듈과 같은 주변 장치가 IO-Link 사용 가능 센서까지의 분산에 포함됩니다. 이 포인트-투-포인트 연결을 사용하면 연결 및 센서/액추에이터 간에 프로세스 데이터와 서비스 데이터를 모두 교환할 수 있습니다.

토폴로지: 파워트레인의 분산 자동화

중요한 프로세스를 위한 생산 영역을 만드는 분산 자동화