프로세스 기술 및 프로세스 엔지니어링

프로세스 기술 및 프로세스 엔지니어링

프로세스 기술의 세이프티

피닉스컨택트는 프로세스 엔지니어링 시스템의 안전한 작동을 위한 개별 서비스를 지원합니다.

피닉스컨택트의 산업 전문가는 제품에 상관없이 EN 61511 및 프로세스 제어 세이프티 장비에 따라 세이프티 라이프사이클을 계획 및 구현할 수 있도록 고객을 지원합니다. 또한 프로세스 시스템에서 기계를 통합하려면 기계류 지침을 따라야 할 수 있습니다. EN ISO 13849에 따른 서비스를 바탕으로 피닉스컨택트는 항상 고객의 바로 곁에서 필요한 지원을 제공합니다.

컨설팅

고객 현장에서의 컨설팅

피닉스컨택트는 세이프티 라이프사이클의 모든 측면에 대한 컨설팅을 현장에서 제공할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 시스템 계획 및 구현에 대한 조언을 제공합니다.

  • 세이프티 라이프사이클의 설계
  • 프로세스 제어 세이프티 장비의 설계
  • 인터페이스: 압력 장비, 기계
  • ATEX, EMC, 저전압 지침
  • 증명 테스트의 설계

엔지니어링

고객 현장에서의 세이프티 엔지니어링

고객을 위해 기계류 지침의 요구 사항을 구현합니다.

피닉스컨택트는 세이프티 무결성을 입증하가 위해 고객의 기술 문서에 기초하여 세이프티 기능의 SIL을 확인합니다.

이러한 기능은 무작위 오류를 견딜만큼 충분히 견고해야 합니다. 기계류 지침에 따른 요구 사항을 충족하기 위해 전체 세이프티 라이프사이클 프로세스가 구현됩니다.

세미나

고객 현장에서 세이프티 교육

세이프티에 대한 고객의 모든 질문에 대답해 드립니다.

프로세스 기술에서 기능적 세이프티의 기본 원리
프로세스 제어 애플리케이션에서 사용되는 세이프티 장비의 요구 사항에 대한 개요가 제공되며 위험을 식별 및 분석하는 데 사용되는 방법에 대해 배웁니다. 또한 세이프티 무결성 레벨, 줄여서 SIL에 대한 기본 지식을 터득합니다.

EN 61511의 적용

이 세미나에서는 IEC 61511-1:2016 및 기타 관련 표준에 기초하여 기능적 세이프티를 달성하기 위한 기본 원리를 배웁니다. 위험 분석 및 프로세스 제어 세이프티 장비의 설계에서부터 검증, 작동 및 수정에 이르기까지 세이프티 라이프사이클을 연속 예제로 사용하여 개념을 명확하게 설명합니다. 또한 필드 장치의 선택, "검증 사례" 및 안전한 소프트웨어의 설계와 관련된 일반적인 질문 사항에 대한 대답이 제공됩니다.

설명
EN 61511의 적용 [PDF, 0.11 MB]
1일 세미나

프로세스 엔지니어링 시스템에서의 기계 통합

프로세스 산업의 요구 사항과 기계 안전성의 요구 사항 간에는 흔히 공통된 부분이 존재하는데, 예를 들어 포장 기계 또는 운반 컨테이너용 기계가 프로세스 엔지니어링 시스템에서도 사용됩니다.

기계류 지침의 범위
이러한 기계를 연결하는 것이 기계 조립에 해당할 수 있습니다. 기계 및 시스템 변경이 중대한 변경에 해당할 수 있습니다. 이러한 경우 운전자는 준수 평가를 담당하는 제작자가 됩니다. 피닉스컨택트는 독일 및 오스트리아에서 적용되는 기준에 기초하여 기계 안전성에 대한 특정 요구 사항을 준수하고 세이프티 영역에 대한 인터페이스를 보호할 수 있도록 고객을 지원합니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany