I/O 스테이션용 구성 지원 기능 - Project+

바로 시작

바로 시작

교육이 필요 없음: 이상적인 I/O 스테이션의 구성을 계획하십시오. 피닉스컨택트는 이를 위한 소프트웨어와 적절한 제품을 제공합니다

I/O 스테이션을 만들어 자동화 작업의 센서 및 액추에이터를 연결하고 싶으십니까? Project+는 자동으로 최적의 장치 선택을 결정하고 기술 구성에 따라 장치를 조립하며 필요한 모든 인프라 컴포넌트 및 액세서리를 추가합니다.

I/O 스테이션의 자동화된 생성

교육을 받을 필요 없이 다음과 같은 특징이 있는 피닉스컨택트의 Project+를 사용하여 애플리케이션을 위한 올바른 I/O 스테이션을 만드십시오.

  • 자동화 작업의 요구 사항에 따라 기술적으로 올바른 맞춤형 I/O 스테이션을 만들 수 있습니다.
  • 시각화: Project+는 구조 계획을 완전한 그래픽으로 표시합니다.
  • 구조화된 제품 부품 목록을 사용한 비용 계획: 제품별 판매 항목뿐만 아니라 기계 또는 시스템 보기가 제공됩니다.
  • 작성된 구성을 포괄적인 내보내기 기능을 사용하여 CLIP PROJECT, PC Worx, Excel 또는 Word 등에 전달할 수 있습니다.
  • Project+는 7개의 언어로 제공됩니다. 이러한 각 언어를 위한 개별 설치 파일이 있습니다

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166