기술

기술

서지 보호의 기본 사항

서지 전압의 생성에서부터 포괄적인 보호 개념에 이르기까지 다양한 질문에 대한 답변을 확인하십시오.

돌아가기 서지 보호

카테고리

  • 서지 전압의 원인

    다음 페이지에서는 서지 보호 기술에 대한 포괄적인 정보가 제공됩니다.

  • 서지 전압의 효과

    회로에 커플링되는 서지 전압으로 인해 장비와 장치가 크게 손상되는 경우가 자주 발생합니다.

  • 보호 개념

    피닉스컨택트의 서지 보호 장치를 사용해 장치 및 시스템 주위에 효과적인 보호 회로를 만들 수 있습니다.

  • 컴포넌트 및 보호 회로

    서지 전압이 발생한 경우 영향을 받은 장치 및 케이블을 등전위 본딩을 사용해 매우 짧은 시간 내에 단락시켜야 합니다.

서지 전압이 어떻게 발생하는지에 대한 기본적인 내용에서부터 서지 보호 개념의 그리드 시스템 또는 개별 컴포넌트에 대한 기술적 세부 정보, 그리고 장치 자체에 이르기까지 많은 것들이 궁금하실 것입니다.

다음 질문에 대한 답변을 여기에서 확인할 수 있음

  • 서지 전압은 어떻게 발생하고 어떤 영향을 끼칩니까?
  • 효과적인 서지 보호 개념을 만드는 방법은 무엇입니까?
  • 보호 개념 및 제품 뒤에 숨겨진 기술은 무엇입니까?
  • 무엇을 고려해야 합니까?

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166