서비스

전원 공급 장치 서비스

조언을 아끼지 않는 기업

개별 애플리케이션을 위한 올바른 제품 또는 솔루션을 찾으십시오.

피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛용 전원 공급 장치뿐만 아니라 무정전 전원 공급 장치용 시스템을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.

조언 및 고객 맞춤형 전원 공급 장치

고객 맞춤형 전원 공급 장치  

고객 맞춤형 전원 공급 장치

피닉스컨택트는 고객에게 필요한 모든 전문 기술을 포괄적으로 제공하는 단일 공급 업체입니다. 피닉스컨택트는 표준 제품군 외에도 산업용 컨트롤러, 현금 인출기, 의료 기술, 통신 분야 등에 맞게 개별적으로 개발된 전원 공급 장치를 제공합니다.

피닉스컨택트는 고객 맞춤형 장치 개발과 관련한 오랜 경험을 바탕으로 초기 개발 단계에서부터 대량 생산에 이르는 전체 과정에서 전문 프로젝트 관리의 이점을 제공합니다.

배치 크기 1 – 맞춤형 QUINT POWER 전원 공급 장치

맞춤형 전원 공급 장치의 생산  

단 1개의 배치 수량도 주문 가능한 맞춤형 전원 공급 장치

피닉스컨택트는 QUINT POWER를 통해 고객 요청에 따라 사전 구성되어 출하되는 세계 최초의 파라미터화 가능한 전원 공급 장치를 제공하고 있습니다.

개별 전원 공급 장치 구성: 단 1개의 배치 수량도 주문 가능한 QUINT POWER를 사용해 시스템의 요구 사항에 맞게 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 조정하십시오.

맞춤형 QUINT POWER 전원 공급 장치용 구성기

QUINT POWER 전원 공급 장치  

QUINT POWER 전원 공급 장치

개별 파라미터화를 통해 전원 공급 장치를 애플리케이션에 맞게 최적의 상태로 조정할 수 있습니다.

무정전 전원 공급 장치용 구성기

무정전 전원 공급 장치  

무정전 전원 공급 장치

컨트롤 캐비닛의 무정전 전원 공급 장치에 적합한 시스템을 찾으십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166