개요로 돌아가기

OPC UA

OPC UA

타사 시스템에 통합하기 위한 장기적인 호환성

역동적으로 변화하는 시장 환경은 Industrie 4.0 접근 방식에 맞게 자동화 작업을 해결할 수 있는 역량을 요구합니다. 언제나 목표는 더 효율적이고 인텔리전트하게 생산하는 것입니다. 기계 및 시스템 컴포넌트를 인텔리전트하게 연결하려면 통신을 위한 일관된 프로토콜, 규칙 및 표준이 필요합니다.

OPC UA(OPC Unified Architecture) 표준은 새로운 시장 표준으로서 시장에서 점점 광범위하게 채택되고 있으며 표준화된 개방형 통신을 위한 기반을 디지털 미래에 제공합니다. OPC UA는 장기적으로 타사 시스템에 통합하기 위한 호환성을 보장하는 PLCnext Technology의 필수 컴포넌트입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.