개요로 돌아가기

실시간 기능 및 동시성

실시간 기능 및 동시성

모든 요구 사항을 충족하는 컨트롤러

이제 PLCnext Technology는 단일 프로그래밍 언어로 PLC 프로그램을 실행하는 것 외에도 다른 프로그래밍 언어를 사용하는 개별 컴포넌트와 함께 컨트롤러에서 작업을 정의하는 옵션을 제공합니다. 여기에는 C/C++, C# 또는 IEC 61131-3 코드 외에도 Matlab Simulink의 코드가 포함됩니다. 그런 다음 개별 프로그램을 실시간으로 실행할 수 있습니다.

다중 코어 지원으로 인해 작업 처리를 여러 프로세서 커널에 분산시킬 수 있습니다. 따라서 컨트롤러 성능을 최대한 활용하는 것이 가능합니다. 사용자는 PLC 작업 수를 정의할 뿐만 아니라 정밀한 시간 순서 및 우선 순위를 정의할 수 있습니다. 인텔리전트한 데이터 보유로 인해 모든 프로그램에서의 동시성 및 일관된 데이터 액세스가 항상 보장됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.