개요로 돌아가기

Linux

실시간 운영 체제의 모든 이점

실시간 운영 체제의 모든 이점

Linux 실시간 운영 체제는 새로운 제어 플랫폼의 기반이 됩니다. 제어된 시스템의 프레임워크에서 매우 편리하게 Linux의 모든 이점을 누릴 수 있습니다. 예를 들어, 오픈 소스 커뮤니티의 SQL Server, 소프트웨어 블록 및 기술과 같은 전문 지식과 무료 프로그램을 활용하면 자동화 시스템을 매우 쉽고 효율적으로 확장할 수 있습니다. 이러한 방식으로 원하는 경우에 한하여 개발 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

개방형 Linux PC와 달리 PLCnext Control의 경우 PLC의 필수 기본 기능이 포함되어 있기 때문에 별도의 프로그래밍 작업이 필요없습니다. 이 솔루션은 매력적이고 사용이 간편합니다. 작업 스케줄링, 프로그램 간 작업 일관성 있는 데이터 교환 및 데이터 로깅 모듈과 같은 중요한 PLC 기능은 개방형 제어 솔루션의 일부로 PLCnext Technology에 기반하여 제공됩니다. PLCnext Technology는 고급 언어 및 모델 기반 코드를 위한 일반적인 PLC의 실시간 성능 및 데이터 일관성을 보장합니다. 다음과 같은 특허 출원 중인 기능을 통해 효율성 향상이라는 이점을 누리십시오.

ESM(Execution and Synchronization Manager)
ESM은 PLCnext Technology용 스케줄러이며 다른 프로그래밍 언어의 프로그램을 정의된 시간 순서로 가져올 수 있게 합니다.

GDS(Global Data Space)
GDS는 프로그램과 fieldbus 시스템 간에 주기적으로 일관된 프로세스 데이터 교환을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.