개요로 돌아가기

Industrie 4.0

Industrie 4.0

동적으로 자동화 조정

전통적인 자동화 피라미드의 특징은 고정된 통신 관계입니다. Industrie 4.0 접근 방식에 따라 네트워크화된 제조 환경을 구축하려면 자동화 시스템의 모든 참가자가 정적 연결을 탈피하여 시스템 및 회사 경계를 넘어서 수직 및 수평으로 데이터를 교환해야 합니다. 이를 CPS 기반 자동화 시스템 또는 사이버 물리 시스템이라고 합니다.

PLCnext Technology는 피닉스컨택트의 새로운 개방형 제어 플랫폼을 위한 기반을 제공합니다. 이 기술을 바탕으로 제어 기술은 현대적인 변형된 정보 모델의 모든 요구 사항을 충족합니다. 이를 통해 새로운 작업 및 생산 구조에 맞게 자동화 솔루션을 동적으로 조정할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.