개요로 돌아가기

진단

진단

오류 발생 시 신속한 파악

높은 시스템 가용성 및 최소한의 다운타임은 더 효율적인 생산에 필수적입니다. 수리 비용과 생산 다운타임을 대폭 줄이려면 모든 오작동을 신속하게 파악하여 수정해야 합니다. PLCnext Technology는 포괄적인 통합 진단 개념을 특징으로 합니다.

비용 효율적인 장치 진단 – 개별 컴포넌트(예: 컨트롤러)의 결함
피닉스컨택트의 컨트롤러는 PLCnext Technology를 사용한 편리한 웹 기반 관리 진단을 지원합니다(즉, 사전 구성된 진단용 페이지가 있는 웹 서버가 컨트롤러에서 실행됨). 컨트롤러의 웹 서버에 연결하기 위한 고가의 추가 진단 소프트웨어가 필요하지 않으므로 비용 효율적인 솔루션이 제공됩니다. 사용자는 PC 또는 스마트 장치와 같은 표준 브라우저가 있는 엔드 장치와 네트워크 연결만 있으면 됩니다. 장치의 모든 진단 데이터가 브라우저에 표시됩니다.

손쉬운 시스템 진단 – 시스템의 결함(예: 생산 과정의 결함)
PLCnext Technology 덕분에 모든 컨트롤러의 진단 데이터를 주 제어 센터에 전송할 수 있습니다. 데이터 전송은 표준화된 OPC UA 인터페이스를 통해 수행됩니다. 이 표준화로 인해 모든 네트워크 참가자는 일반적으로 요구되는 구성 비용 없이 제어 센터와 손쉽게 직접적으로 통신할 수 있습니다.

편리한 애플리케이션 진단 – 결함 있는 엔지니어링(예: 프로그램 코드의 오류)
PLCnext Technology를 통해 프로그래밍 및 진단 기능 모두를 선호하는 익숙한 환경에서 사용할 수 있습니다. 또한 PLCnext Technology에서는 사용자가 편안하게 느끼는 도구에 따라 익숙한 디버깅 기능을 계속해서 사용할 수 있습니다. Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink, PC Worx 등을 비롯한 도구에 상관없이 애플리케이션에서 오류를 편리하게 해결하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.