개요로 돌아가기

열자기 장치 회로 차단기

열자기 회로 차단기에는 2개의 트리핑 메커니즘이 장착되어 있습니다. 먼저 메커니즘에서 온도에 따라 달라지는 부분은 바이메탈과 열 코일로 구성됩니다. 보호 장치의 정격 전류를 초과하는 전류는 열선에서 열을 생성합니다. 전환 메커니즘을 끌 때까지 바이메탈이 휩니다. 과부하 전류에 대한 대응 시간이 지연됩니다.

자기 트리핑 메커니즘은 솔레노이드와 플런징 또는 힌지 전기자로 구성됩니다. 보호 장치의 정격 전류를 초과하는 전류는 코일에서 자기장을 생성합니다. 전류는 자기장만큼 증폭되므로 앵커를 끌어당깁니다. 사전 정의한 제한 값에 도달하면 앵커가 트립 메커니즘을 활성화하고 보호 장치를 끕니다. 회로 차단기가 3-5밀리초 내에서 너무 높은 단락-회로 전류 및 과부하 전류에 대응합니다.

정격 전류 및 일반적인 내부 저항

정격 전류 (A)내부 저항 (Ω)정격 전류 (A)내부 저항 (Ω)
0.55.060.05
11.18≤ 0.02
20.310≤ 0.02
30.1412≤ 0.02
40.0915≤ 0.02
50.0616≤ 0.02
맨 위로 돌아가기

설계

열자기 회로 차단기의 내부 설계  

열자기 회로 차단기의 내부 설계

키:

  1. 코일 앵커
  2. 솔레노이드
  3. a) 최대 5 A의 래핑된 작동 열 요소가 있는 바이메탈
    b) 6 A의 작동 직류 전류가 있는 바이메탈
  4. 트립 메커니즘
  5. 작동 레버 켜기/끄기
  6. 스위치 접점
  7. 스위칭 막대
  8. 사전 전압 설정

 

맨 위로 돌아가기

회로 다이어그램

열자기 장치 회로 차단기의 회로 다이어그램

열자기 장치 회로 차단기의 회로 다이어그램

키:

1. 전원 입력
2. 전원 출력
11. 일반
12. 정상 닫힘(NC)
14. 정상 열림(NO)

맨 위로 돌아가기

트리핑 특성

열자기 회로 차단기의 일반적인 트리핑 특성  

열자기 회로 차단기의 일반적인 트리핑 특성

열자기 장치 회로 차단기는 일반적으로 3개의 다른 트리핑 특성으로 제공됩니다. 따라서 모든 요구 사항을 충족하도록 설계됩니다. 일반적인 트리핑 특성에서의 개별 범위 및 기능이 예로 나와 있습니다.

키:

a = 열 트리핑의 작동 범위
b = 자기 트리핑의 작동 범위
t = 전환 시간(초 단위)
xl = 정격 전류/트리핑 계수의 배수
1 = 특성이 적용되는 전류 범위
2 = DC 트리핑 범위(회색)
3 = AC 트리핑(파란색)
4 = 최대 트리핑
5 = 최소 트리핑

맨 위로 돌아가기

특성 곡선은 열 트리핑 [a]가 자기 트리핑 [b]보다 상당히 나중에 대응하는 것을 나타닙니다. 그 이유는 온도에 따라 달라지는 트리핑 메커니즘의 예열에 필요한 시간 때문입니다. 그러나 오랜 기간 동안 흐르는 낮은 전류가 과부하 전류로 탐지되어 꺼집니다. 자기 트리핑은 어떤 경우에도 정격 전류를 초과하는 빠르게 증가하는 전류에 대응하지 않습니다.

교류 전류는 같은 정격 값에서 DC 전류보다 더 빠르게 트리핑합니다. 이는 곡선에 파란색 영역으로 표시됩니다. 이는 일반적으로 모든 특성 곡선에 대한 동작으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고 M1 특성 곡선이 있는 회로 차단기에만 사용됩니다. SFB 또는 F1 특성 곡선이 있는 회로 차단기는 직류 전류에서처럼 빠르게 트리핑하므로 교류 전류로 작동하는 동안 민감하게 대응합니다. 이를 염두에 두고 교류 전류에 대한 트리핑 범위는 SFB 및 F1 특성 곡선에 표시되지 않습니다.

SFB 특성 곡선

SFB 특성 곡선  

SFB 특성 곡선

SFB 트리거 특성이 있는 회로 차단기는 케이블 경로가 긴 대규모 시스템에서도 최대 과전류 보호를 제공합니다.

이 특성이 있는 보호 장치는 작동 동안 짧은 전류 증가 발생 시 불필요한 사전 스위치-오프를 방지합니다. 동시에 작동 장비에 위험한 열 생성을 야기할 수 있는 길게 유지되는 과부하 전류를 방지합니다.

맨 위로 돌아가기

M1 특성 곡선

M1 특성 곡선  

M1 특성 곡선

M1 특성 곡선이 있는 회로 차단기는 SFB 또는 F1 회로 곡선이 있는 회로 차단기보다 늦게 트리핑합니다. 이는 오랜 기간 동안 시작 전류를 견디지만 오류 상황에는 신속하지 않게 대응합니다. 오류로 인해 차단된 드라이브는 연결된 과부하 전류로 인해 야기되는 상당한 손상을 입을 수 있습니다.

직류 전류 특성 곡선과 비교해 교류 전류 특성 곡선은 정격 전류 배수의 축으로 드래그됩니다. 정격 전류의 배수가 더 낮을 경우에도 교류 전류가 회로 차단기의 트리핑을 야기합니다.

키:
회색 특성 곡선: 직류 전류의 트리핑 범위
파란색 특성 곡선: 교류 전류의 트리핑 범위

맨 위로 돌아가기

F1 특성 곡선

F1 특성 곡선  

F1 특성 곡선

이러한 회로 차단기는 드라이브를 보호하지 않으므로 시작 전류가 정격 전류보다 일시적으로 더 높아집니다. F1 특성 곡선이 있는 회로 차단기는 과부하 발생 시 빠르게 트리핑합니다. 작동 동안 이는 흔히 발생하는 불필요한 스위치-오프로 이어질 수 있습니다.

일시적인 과부하 및 약간의 작동 전류 증가 동안 손상될 수 있는 터미네이션 장치도 이러한 회로 차단기로 보호합니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166