장소에 구애받지 않는 시스템 액세스 가능
Visu+ 모바일 앱은 Visu+ 시각화 소프트웨어에 유연성을 더해줍니다.
- 이 앱에 필요한 Visu+ 웹 서버는 피닉스컨택트의 터치 패널과 같은 수많은 장치에 이미 설치되어 있습니다.
- Visu+와 함께 Visu+ 모바일을 사용하려면 간단히 Visu+ WEB 라이센스 옵션을 사용하여 산업용 PC를 확장하면 됩니다.
최대한으로 구성한 경우 산업용 PC가 있는 최대 100개의 클라이언트를 작동할 수 있습니다.