시각화(Visualization)

작동 및 모니터링용 소프트웨어

작동 및 모니터링용 소프트웨어

모든 애플리케이션을 위한 시각화 소프트웨어(Visualization software)입니다.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 시각화(Visualization)

이 카테고리의 전 상품 보기

중앙 제어실, 생산 현장 또는 기계에서 직접 사용을 포함한 모든 환경에서 효율적인 자동화를 위해서는 올바른 시각화가 필요합니다. 모든 측면의 작동 및 모니터링을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오가 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

이점

  • 가격 및 기능에 따라 다양한 등급의 버전으로 제공되는 올바른 소프트웨어
  • 간단한 사용자 인터페이스에서 SCADA 솔루션에 이르는 모든 애플리케이션에 적합
  • 광범위한 적용 분야: HMI 장치에서 IPC에 이르는 동일한 소프트웨어
  • 명확한 그래픽 사용자 인터페이스를 통한 직관적인 작동

Visu+ – 유연하고 확장 가능한 SCADA 시각화

Visu+ 소프트웨어 박스  

Visu+: SCADA 시각화용

SCADA 기능이 있는 시각화 소프트웨어(Visualization software)는 컴팩트 터치 패널에서 산업용 PC에 이르는 모든 애플리케이션에 적합합니다. 트렌드 및 알람 관리와 같은 표준 기능 외에도 Visu+는 외부 데이터베이스에 대한 링크와 함께 알람 분배 및 데이터 로깅을 위한 포괄적인 기능을 제공합니다. FDA 21 CRF, Part 11에 따른 고품질 그래픽 보고 및 감사 추적 기능이 포함되어 있습니다.

Visu+는 Windows PC뿐만 아니라 임베디드 플랫폼(Windows CE)에서도 실행됩니다. 피닉스컨택트의 터치 패널에는 임베디드 장치를 위한 런타임 컴포넌트가 이미 장착되어 있습니다. OPC Classic 인터페이스 및 수많은 다이렉트 드라이버 덕분에 Visu+를 피닉스컨택트 및 다른 주요 컨트롤러 제조업체의 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

 

모바일 사용의 경우 Visu+ 모바일 기본 앱을 iOS 및 Android 운영 체제에 사용할 수 있습니다. 또한 멀티 터치 지원으로 인해 스마트 장치에서 사용자 친화적인 작동이 가능합니다.

Visu+ Express – 손쉬운 도입을 위한 시각화 소프트웨어(Visualization software)

Visu+ Express용 소프트웨어 박스  

무료로 제공되는 Visu+ Express 시각화 소프트웨어(Visualization software)

우수한 시각화 소프트웨어 도구는 생산 과정이나 기계 자체에서 효율적인 자동화를 위한 기반을 제공합니다. 무료로 제공되는 Visu+ Express 소프트웨어를 사용하면 일반적인 작동 및 모니터링 작업을 손쉽게 시각화할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 터치 패널과 긴밀하게 결합되므로 이 소프트웨어는 HMI 애플리케이션에 이상적입니다. Visu+ Express는 일반적으로 HMI 애플리케이션에 필요한 모든 기능을 지원합니다. 예를 들어, 포괄적인 그래픽 옵션, 통합 이벤트 및 알람 관리, 데이터 로깅, 트렌드 표시, 제조 방법 관리 등이 여기에 포함됩니다.

 

피닉스컨택트의 OPC Classic 인터페이스와 주요 컨트롤러를 위한 선별된 다이렉트 드라이버로 인해 프로세스 데이터의 확실한 연결이 보장됩니다. Visu+ Express는 확장 가능하며 Visu+ 소프트웨어와 완전히 호환됩니다.

WebVisit – 손쉬운 웹 기반 시각화

Webvisit 소프트웨어 박스  

웹 기반 시각화: Webvisit

Webvisit는 웹 기반 시각화 작업을 구현하기에 적합한 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 유연하고 경제적이며 작동이 간편합니다. HTML5 덕분에 표준 브라우저만 있으면 시각화 애플리케이션을 표시할 수 있습니다. 이는 추가 소프트웨어를 설치할 필요 없이 시스템을 작동 및 모니터링할 수 있다는 것을 의미합니다.

프로젝트는 컨트롤러에 직접 저장됩니다. Webvisit가 처리할 수 있는 볼륨은 컨트롤러의 용량에 따라 결정됩니다. Webvisit는 중소 규모 애플리케이션에 이상적입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166