개요로 돌아가기

1600 시리즈 언매니지드 스위치

프로파일에 마운트된 FL SWITCH 1605 장치

FL SWITCH 1605를 사용해 최대 5개의 Ethernet 지원 네트워크 장치를 필드에서 직접 연결할 수 있습니다. 더 높은 IP67 보호 수준의 언매니지드 스위치 제품은 습기 및 먼지와 같은 외부 영향에 대한 내성이 있습니다. 따라서 I/O 모듈과 같은 강력한 필드 장치를 네트워크의 머신에 직접 로컬로 통합할 수 있습니다. 이 경우 플러그 앤 플레이 기능을 사용하면 별도의 구성 비용 없이 간단하게 설치할 수 있습니다. 전원 공급 장치와 네트워크 연결은 혹독한 주변 조건에서도 케이블링을 보호할 수 있도록 필드에서 사용하기에 적합한 표준 M12 연결 방법을 사용해 제작되었습니다.

자동화 네트워크에서 문제 없이 사용

머신 빌딩에서의 FL SWITCH 1605  

FL SWITCH 1605는 특히 머신에서 사용하기에 적합합니다.

FL SWITCH 1605는 PROFINET, EtherNet/IP™ 또는 Modbus/TCP와 같은 자동화 프로토콜이 사용되는 네트워크에서 사용하기에 적합합니다. IEEE 802.1Q 표준에 따른 서비스 품질(QoS) 기능 지원은 우선 순위가 높은 데이터 트래픽의 기반이 됩니다. 예를 들어, 시간에 민감한 프로세스 데이터는 데이터 트래픽이 많은 경우 우선 순위가 낮은 데이터 패킷에 의해 방해를 받지 않습니다. 따라서 이 언매니지드 스위치는 PROFINET 네트워크에서 실시간 기능을 보장합니다. 또한 최대 100Mbps의 데이터 속도가 지원되기 때문에 I/O 스테이션 및 컨트롤러와 같은 현대적인 필드 장치와의 통신을 위한 충분한 전송 속도가 제공됩니다.

마운팅 위치의 유연한 선택

구조 프로파일에 마운트된 IP67 스위치  

전체 폭이 30 mm에 불과한 매우 슬림한 IP67 스위치 1605

IP67 스위치 1605는 마운팅 위치 선택과 관련해 높은 수준의 유연성을 보장합니다. 스위치의 전체 폭이 30 mm에 불과하고 2개의 M6 스크류로 고정할 수 있으며 머신의 구조 프로파일 등에 직접 마운트할 수 있습니다. 시간이 걸리는 번거로운 마운팅 플레이트의 준비 작업 및 부착이 필요하지 않습니다. IP67 보호 수준 및 -40°C에서 +70°C의 넓은 온도 범위를 가진 언매니지드 스위치 버전은 혹독한 주변 조건에도 마운팅할 수 있습니다.

라인 토폴로지를 통한 전원 공급

Y 분배기  

하나의 전원 소스를 통해 라인의 여러 스위치에 전원을 공급하는 Y 분배기

FL SWITCH 1605는 전원 공급 장치를 설치하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 각각의 스위치에 전원을 개별적으로 공급하거나 하나의 전원 공급 장치를 통해 라인의 여러 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이러한 비용 효율적인 전원 공급 방식에 사용할 Y 분배기가 제공됩니다. 분배기는 스위치의 전원 연결에 스크류로 고정되고 이를 통해 다른 장치에 전원이 분배됩니다. 신업용 매니지드 스위치의 에너지 절약형 설계로 인해 확장된 라인 토폴로지를 실현할 수 있습니다.

모바일 애플리케이션

하베스터  

차량용으로도 적합한 견고한 IP67 언매니지드 스위치

Switch 1605는 컴팩트한 디자인 및 가벼운 무게 덕분에 로봇 공구, 운송 시스템 및 차량 애플리케이션과 같은 모바일 애플리케이션에도 적합합니다. 광범위한 입력 전압으로 인해 12 또는 24 V DC 전기 시스템을 사용하는 차량에서 사용할 수 있습니다. 또한 전류 소모량이 낮기 때문에 배터리 구동 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

FL SWITCH 1600 개요

 FL SWITCH 1600
전송 속도10/100 Mbps
전원 공급9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
온도 범위-40°C…70°C
보호 수준IP67
특수 기능QoS(서비스 품질), PROFINET용 PTCP ​필터
인증CE, ​UL

1600 시리즈 언매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166