열자기 장치 회로 차단기

열자기 장치 회로 차단기

과부하 및 단락 발생 시 보호

기본 기능이든 더 높은 기능이든 언제나 올바른 선택

돌아가기 장치 회로 차단기

카테고리

검색 위치 열자기 장치 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 열자기 장치 회로 차단기는 정보, 통신 및 프로세스 기술에서 사용됩니다. 다양한 트리핑 특성으로 인해 이 장치 회로 차단기를 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 통합 원격 시그널링을 사용하면 시스템의 작동 상태를 영구적으로 모니터링 할 수 있습니다.

이점

  • SFB 트리핑 특성을 이용해 긴 케이블 경로에서 과전류를 최대한 방지
  • 통합 전환 접점을 사용한 원격 시그널링 개념 통합
  • 베이스 부품에 브리지 가능한 장치 회로 차단기를 사용한 설치 비용 감소
  • M1 특성 곡선을 통한 230/240 V AC 제어 전압의 보호
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 열자기 장치 회로 차단기

기능 및 디자인

CB TM 열자기 장치 회로 차단기  

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 열자기 장치 회로 차단기

열자기 장치 회로 차단기는 열 또는 자기에 의해 트리핑됩니다. 두 개의 바이메탈 및 솔레노이드 시스템은 서로 독립적으로 작동합니다.

이는 단락-회로 시에 열자기 장치 회로 차단기가 열 장치 회로 차단기보다 빨리 트리핑한다는 것을 의미합니다.

따라서 단락 발생 시 트리핑 메커니즘이 3 - 5 ms 내에 작동합니다.

최적화된 SFB(Selective Fuse Breaking) 특성 곡선이 있는 장치 회로 차단기를 사용하여 시스템에서 더 긴 케이블 경로를 구현하십시오. 피닉스컨택트의 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용하여 케이블 및 장치를 위한 최대한의 보호를 달성할 수 있습니다. 장치 회로 차단기를 언제든지 다시 켤 수 있습니다.

피닉스컨택트의 열자기 장치 회로 차단기는 일체형 및 플러그-인 디자인으로 제공됩니다. 스크류 연결 및 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택하십시오.

적용 분야

기계 컨트롤 캐비닛에 있는 TMCP 열자기 장치 회로 차단기  

컨트롤 캐비닛의 열자기 장치 회로 차단기

열자기 장치 회로 차단기는 주로 정보 및 통신 기술과 프로세스 제어에서 사용됩니다. 다양한 트리핑 특성 및 정밀한 정격 전류 레벨로 인해 장치 회로 차단기를 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러, 밸브, 모터 및 주파수 컨버터를 보호하는데 이상적입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스


장치 회로 차단기

과부하 및 단락-회로에 대한 선택적 보호를 제공합니다


장치 회로 차단기

장치 회로 차단기의 작동 방식에 관한 학습 모듈입니다.

추가 정보